快適な診断機能を備えた安全な直列接続

包装機器における多数のセーフティスイッチおよび安全センサは、スマートな配線コンセプトを必要とします。Flexi Loopを使用すると、それぞれ最大32個のデュアルチャネルセーフティスイッチおよびセンサを含む最大8つの安全直列接続をコスト効率が高い方法で接続し、診断することができます。さらにロック装置、シグナルランプおよび非常停止ボタンは、標準入力および出力を介して接続できます。

  • 以下の製品群を使用することができます
    診断機能を搭載した低コストな安全直列接続
    • パフォーマンスレベルeを維持したままセグメントあたり最大100 mにわたる32台のセンサの安全直列接続
    • あらゆるメーカーのセンサに対応
    • 詳細な診断情報の転送
    • 統合された標準入力/出力
    • センサ用供給電圧を含む
    • M12によるコネクティビティを備えた非シールド標準ケーブル
    • 保護等級IP65およびIP67
    • フィールド診断およびコミッショニング向けのインテリジェントなアクセサリ