正確なプリントマーク検出
ラッピング機ではフィルムなど、ロール状に巻き出された包装材料を使用します。このような材料を正しい位置で切断するために、フィルムの切断位置にはプリントマークが施されています。最適なセンサ機能を保証し、フィルム変更時に不良品を回避するためには、変更時に迅速かつ正確にセンサを調整することが重要となります。Smart Sensor KTS Primeは、装備変更中にセンサの光軸方向がフィルム上のプリントマークに対して適切であるかどうかを恒久的に点検し、統合されたディスプレイに表示するほか、さらにIO-Link経由で機械に取り付けられているパネルにも現在の方向品質を表示します。このようにして、動作中にもセンサを連続的に正しく調整することができます。