効率的な危険箇所の防護
-
以下の製品群を使用することができますソフトウェアプログラミングが可能な安全制御装置
- モジュラーハードウェアプラットフォームを備えた安全制御装置
- システムプラグの構成の保存
- Flexi Lineによる安全な制御ネットワーク
- Flexi Loopによる安全なセンサカスケード
- 安全な駆動監視
- 安全なアナログ値監視
- ライセンスフリーの設定ソフトウェアFlexi Soft Designer
-
以下の製品を使用することができますセーフティライトカーテンdeTec
- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 14 mm
- 検出距離: 10 m
- 防護フィールド高さ: 450 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 14 mm
- 検出距離: 10 m
- 防護フィールド高さ: 1,050 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 14 mm
- 検出距離: 10 m
- 防護フィールド高さ: 600 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 14 mm
- 検出距離: 10 m
- 防護フィールド高さ: 900 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 14 mm
- 検出距離: 10 m
- 防護フィールド高さ: 750 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 14 mm
- 検出距離: 10 m
- 防護フィールド高さ: 1,200 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 14 mm
- 検出距離: 10 m
- 防護フィールド高さ: 1,350 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 14 mm
- 検出距離: 10 m
- 防護フィールド高さ: 1,500 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 14 mm
- 検出距離: 10 m
- 防護フィールド高さ: 1,650 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 14 mm
- 検出距離: 10 m
- 防護フィールド高さ: 1,950 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 14 mm
- 検出距離: 10 m
- 防護フィールド高さ: 2,100 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 14 mm
- 検出距離: 10 m
- 防護フィールド高さ: 300 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 14 mm
- 検出距離: 10 m
- 防護フィールド高さ: 1,800 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 30 mm
- 検出距離: 15 m
- 防護フィールド高さ: 300 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 30 mm
- 検出距離: 15 m
- 防護フィールド高さ: 450 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 30 mm
- 検出距離: 15 m
- 防護フィールド高さ: 750 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 30 mm
- 検出距離: 15 m
- 防護フィールド高さ: 600 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 30 mm
- 検出距離: 15 m
- 防護フィールド高さ: 1,050 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 30 mm
- 検出距離: 15 m
- 防護フィールド高さ: 1,200 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 30 mm
- 検出距離: 15 m
- 防護フィールド高さ: 900 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 30 mm
- 検出距離: 15 m
- 防護フィールド高さ: 1,650 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 30 mm
- 検出距離: 15 m
- 防護フィールド高さ: 1,350 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 30 mm
- 検出距離: 15 m
- 防護フィールド高さ: 1,500 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 30 mm
- 検出距離: 15 m
- 防護フィールド高さ: 2,100 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 30 mm
- 検出距離: 15 m
- 防護フィールド高さ: 1,950 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 30 mm
- 検出距離: 15 m
- 防護フィールド高さ: 1,800 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 14 mm
- 検出距離: 10 m
- 防護フィールド高さ: 600 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 14 mm
- 検出距離: 10 m
- 防護フィールド高さ: 750 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 14 mm
- 検出距離: 10 m
- 防護フィールド高さ: 1,050 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 14 mm
- 検出距離: 10 m
- 防護フィールド高さ: 900 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 14 mm
- 検出距離: 10 m
- 防護フィールド高さ: 450 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 14 mm
- 検出距離: 10 m
- 防護フィールド高さ: 1,200 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 14 mm
- 検出距離: 10 m
- 防護フィールド高さ: 1,350 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 14 mm
- 検出距離: 10 m
- 防護フィールド高さ: 1,500 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 14 mm
- 検出距離: 10 m
- 防護フィールド高さ: 1,800 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 14 mm
- 検出距離: 10 m
- 防護フィールド高さ: 1,950 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 14 mm
- 検出距離: 10 m
- 防護フィールド高さ: 1,650 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 30 mm
- 検出距離: 15 m
- 防護フィールド高さ: 300 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 14 mm
- 検出距離: 10 m
- 防護フィールド高さ: 300 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 14 mm
- 検出距離: 10 m
- 防護フィールド高さ: 2,100 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 30 mm
- 検出距離: 15 m
- 防護フィールド高さ: 450 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 30 mm
- 検出距離: 15 m
- 防護フィールド高さ: 600 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 30 mm
- 検出距離: 15 m
- 防護フィールド高さ: 750 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 30 mm
- 検出距離: 15 m
- 防護フィールド高さ: 900 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 30 mm
- 検出距離: 15 m
- 防護フィールド高さ: 1,050 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 30 mm
- 検出距離: 15 m
- 防護フィールド高さ: 1,200 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 30 mm
- 検出距離: 15 m
- 防護フィールド高さ: 1,350 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 30 mm
- 検出距離: 15 m
- 防護フィールド高さ: 1,500 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 30 mm
- 検出距離: 15 m
- 防護フィールド高さ: 1,650 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 30 mm
- 検出距離: 15 m
- 防護フィールド高さ: 1,950 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 30 mm
- 検出距離: 15 m
- 防護フィールド高さ: 2,100 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 30 mm
- 検出距離: 15 m
- 防護フィールド高さ: 1,800 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 14 mm
- 検出距離: 10 m
- 防護フィールド高さ: 300 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 14 mm
- 検出距離: 10 m
- 防護フィールド高さ: 750 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 14 mm
- 検出距離: 10 m
- 防護フィールド高さ: 900 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 14 mm
- 検出距離: 10 m
- 防護フィールド高さ: 1,200 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 14 mm
- 検出距離: 10 m
- 防護フィールド高さ: 1,650 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 30 mm
- 検出距離: 15 m
- 防護フィールド高さ: 1,500 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較するセーフティライトカーテンdeTec- deTecバリエーション: deTec4 Core
- 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分解能: 30 mm
- 検出距離: 15 m
- 防護フィールド高さ: 1,650 mm
- システム接続: M12オスコネクタ、5ピン
- 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
- 拡張ポート: 拡張接続ケーブルなし
- 保護等級: IP65, IP67
詳細今すぐ比較する