シールの点検

充填後にパッケージを安全に包装するにために、多くのメーカでは封印シールを使用しています。グレアセンサGlareは、光沢の差からこの封印シールの存在を検出します。このセンサは、封印シール表面の反射とパッケージの拡散型反射反応とを最高の信頼性で区別します。センサ設定、モニタリング、診断およびIO-Linkによる可視化。

  • 以下の製品群を使用することができます
    光沢のエキスパート
    • 表面の光沢度による対象物検出または対象物判別
    • アプリケーション要件に応じて、複数の操作モードを設定可能
    • 統合された光軸調整補助
    • 統合された自動化機能
    • デジタルのプルプッシュ出力2点と設定可能な入力
    • 対象物特性への感度を設定可能
    • IO-LinkによりPLCデータに簡単にアクセス可能
    • 迅速で容易なパラメータ設定

生産ロジスティクスがスマートに

完結する流れ - 生産現場のどの隙間も見逃さない生産ロジスティクス向けセンサソリューション

もっと詳しく知る