カートンの識別

フォーマット変更の際に、マガジンに保管されているカートンが新しいフォーマットと一致しない場合は、カートンを明確に識別しなければなりません。ここではハンドヘルドスキャナIDM26xが使用されます。これは様々な1Dおよび2Dコードタイプを識別し、産業用フィールドバスネットワークによって簡単かつ柔軟に統合することができます。

  • 以下の製品群を使用することができます
    過酷な環境での2Dコード識別にも対応
    • すべての一般的な1Dコード、スタック型コード、2Dコードの識別
    • 確実、安全、そして迅速なコード読取り
    • 保護等級 IP 65の頑強で安定した筐体
    • SICKのコネクティビティにより、すべての一般的な有線および無線インタフェースならびに産業用フィールドバスをサポート
    • LED、ビープ音および振動による読取り確認 (Good Read)