概要
天候に応じた速度調整によりAGVの稼働率が向上
セーフティシステムAGV Dynamic Weather Assistは、雨天や降雪時における無人搬送車 (AGV) の稼働率を高めます。このシステムはセーフティレーザスキャナoutdoorScan3、安全制御装置Flexi Soft、およびソフトウェア機能ブロックで構成されています。機能ブロックを使うことでセーフティレーザスキャナは天候に応じて防護フィールドを自動的に切り替え、大雨や降雪の場合でもAGVの連続した動作を可能にします。AGVは停止せず、晴天時よりもゆっくり走行します。その利点は、計画外の車両停止、および天候の影響によるマテリアルフローの中断が回避され、AGVのブレーキとメカニックが負荷から保護されることです。
概要
- outdoorScan3の天候に応じた自動の防護フィールド切り替えのためのセーフティシステム
- セーフティレーザスキャナと安全制御装置の間のEtherNet/IPTMベースの通信
- ソフトウェア機能ブロックは後付けでFlexi SoftおよびoutdoorScan3に統合できるため、レトロフィットに適しています