概要
最大限の生産性を実現する停止状態監視付きの確実なロック装置
セーフインターロックは、停止状態監視機能を備えた確実なロックソリューションで、プロセス保護や人員保護における高度な要件のアプリケーション向けに設計されています。安全な停止状態監視は、設備が停止状態になってからロックを解除します。安全運転停止 (SOS: Safe Operating Stop) により、駆動措置の電源を切断する必要はありません。セーフインターロックは貴重な面積を節約し、最大限の生産性を保証します。不要なダウンタイムが発生することはなく、より安全で経済的な規格に適合した設備の動作を実現します。「機械速度の安全監視」機能は、メンテナンスで使用することができます。SICKの実績ある安全コンポーネントは、可用性を高め、二次費用を回避します。
概要
- プロセス最適化された防護ドア監視
- 機械速度の安全監視
- ファンクションブロックによる簡単な設定
- 完全なパッケージまたは個別選択可能なコンポーネントとして入手可能
- すべての一般的なフィールドバスへの統合 (オプション)
- 安全運転停止 (SOS) によるドア開放時の監視