モジュール式の安全システムSafeguard Detectorは、包装機器の安全性と生産性を向上させます。Safeguard Detectorは、2つのリフレクタ形光電スイッチMultiPulse、および安全制御装置Flexi Softまたは安全評価モジュールUE410-SDで構成されています。Safeguard Detectorは、例えば包装機器のカートンマガジンの包装材などの可動式ガードが予め定義された位置にあるかどうかを確実に検出します。カートンマガジンに包装材が十分ある場合、稼動中の機械の危険エリアに立ち入ることはできません。
概要
- SILCL2 (EN 62061)、PL d (EN ISO 13849) まで認定
- 小型筐体でも可用性の高いセンサ
- 反射率6%~90%の対象物を確実に検出
- 検出距離: 最大100 mm
- 背景抑制および前景抑制による誤操作防止
- 冗長センサ信号のロジック評価