概要
信頼性と生産性の高い人物と材料の判別向けソリューション
TÜV認証を受けたセーフティシステムSafe Portalは、材料移送ステーションでの効率的なアクセスモニタリングに使用されます。このシステムは、2台のセーフティレーザスキャナとSiemens S7制御装置向けの1つの機能ブロックで構成されており、EN ISO 13849の要件を満たしています。垂直に配置されたセーフティレーザスキャナは、インテリジェントな防護フィールド評価により、PL dまでのアプリケーションを確実かつ完全に防護します。その他の人物と材料の判別向けソリューションと比較して、人物の安全をあらゆる状況で中断することなく確保します。同時に、事前定義された輪郭を持つ対象物はガントリを安全に通過することができます。これにより極めて柔軟な生産プロセスが実現可能になり、生産性が最大限に高まります。
概要
- 恒久的な防護フィールド監視を搭載したTÜV認証済みのシステム (PL d)
- インテリジェントな防護フィールド評価による対象物の検出
- Siemens S7制御装置への統合を可能にする機能ブロック
- 垂直方向の防護フィールドを持つ2台のセーフティレーザスキャナのみ必要