SICKの安全システムSafe Entry Exitは、従来のミューティングに代わるTÜV認証を受けた代替手段です。ミューティングセンサを追加せずに、確実に人物と材料を区別することができます。必要なのは、プロセス制御装置からの信号のみです。搬送物が防護装置を通過すると、再び人物を危険から守るために直ちに動作準備が整います。どの電気的検知保護設備 (ESPE) タイプ4であっても、必要に応じてSICKのFlexi SoftセーフティコントローラまたはSiemens-S7コントローラ用のソフトウェアと組み合わせることができます。そして各コントローラが複数の材料通路を評価して、関連する診断データをインダストリ4.0アプリケーション用に提供します。
概要
- どの電気的検知保護設備タイプ4とも組み合わせ可能
- SILCL3およびPL eまでの範囲で、従来のミューティングに代わるTÜV認証取得済みの代替手段
- 追加ミューティングセンサなしで人物と材料を区別
- Siemens S7またはFlexi Soft用のソフトウェアとして入手可能
- 複数の材料通路が一つのコントローラで評価可能