利点

ロボット向けのセーフティシステム – シンプルで効率的な防護
セーフティシステムSafe Robotics Area Protectionでは、自由にアクセスできるロボットを安全かつ生産的に設計することができます。sBot SpeedとsBot Speed CIPのシステムバリエーションを使用することで、人が近づくとロボットがダイナミックに減速し、安全に停止します。これにより、不必要な機械のダウンタイムを回避することができます。それに対してsBot Stopのシステムバリエーションでは、人が危険エリアに立ち入ると直ちに安全な停止を作動させます。すべてのシステムバリエーションには自動再起動の機能が備わっているため、プロセスは引き続きスムーズに実行されます。

速度を落とすことによりダウンタイムを削減します。YaskawaやUniversal Robotsのロボットには、特別なバリエーションを用意しています。

EtherNet/IP™ CIP Safety™により、FANUCやKUKAのロボットを迅速かつ安全に組み込むことができます。とりわけ、背後からアクセス可能なロボットアプリケーションに適しています。

即時の自動再起動を可能にするシンプルなソリューションの利点をご活用ください。

マテリアルフローのためのセーフティシステム – インテリジェントなソリューションで効率的なプロセス
自動化されたマテリアルフローのためのTÜV認定を受けたセーフティシステムにより、材料移送ステーションのアクセスが保護されます。システムはインストール、コミッショニング、およびメンテナンスを行うためのハードウェア、ソフトウェア、統合支援で構成されています。この連携作業により、複雑なアプリケーションであっても、人と材料を生産的に区別することができます。

プラントのマテリアルフローを完全に保護します。Safe Portalでは、防護フィールドに垂直に配置されたセーフティレーザスキャナが使用されます。

インテリジェントなセンサソリューションで時間とお金を節約。Safeguard Detectorは、包装機器への材料供給を保護します。

柔軟性と省スペースを同時に実現。Safe Entry Exitでは、ミューティングセンサが不要となるため、生産性が向上します。

AGVとAMR向けのセーフティシステム – プロセスを加速
衝突やダウンタイムを回避することにより、さらに高い生産性を達成します。このシンプルな原則は、屋内と屋外のすべてのモバイルプラットフォームに適用できます。信頼性の高いセンサとインテリジェントなソフトウェアを備えたセーフティシステムを、お客様の物流プロセスにご利用ください。そこでは、カーブの走行、障害物の回避、雨や雪の中などにおいて、車両が状況に応じて走行速度を調整することが重要となります。

屋外自動化のためのセーフティシステム – 限界を押し広げる
安全な屋外自動化により、プロセスの最適化やスペースの有効活用など、新たな可能性が開かれます。頑強なハードウェアとインテリジェントなソフトウェアにより、悪天候でもダウンタイムを回避できます。AGV Dynamic Weather Assistは、天候に応じた速度調整により、屋外における車両の生産性を向上させるセーフティシステムです。