お問合せ
フィードバック

安全システム

信頼性の高いプロセスと人物の保護を実現するテスト済みの安全システム

SICKの安全システムは、頑強なセンサと柔軟な安全制御装置で構成されており、特に人物保護に対する高度な要件を伴うアプリケーションに適しています。このシステムは、既存の設備に簡単に統合可能で、付属のドキュメンテーションとプログラミングの実例を利用して、迅速に動作を開始することができます。

フィルタ:

9 ヒット数:

ヒット件数 1 - 9 / 9

表示: ギャラリービュー リストビュー
オープンなアクセスで安全な生産性を実現
  • ハードウェアおよび制御ロジックを含む安全システム
  • テストされた制御ロジックによる安全機能
  • 一般的なバリエーションまたはUniversal Robots、FANUCおよびYaskawa向けメーカ固有のバリエーション
  • ドキュメンテーションには配線プラン、SISTEMAファイル、取扱説明書などが含まれています
  • 自動ロボット再起動も可能
  • PL d
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 Safe AGV Easy
無人搬送車両の安全も簡単に実現
  • 信頼性の高い安全コンポーネントの実績ある組み合わせ
  • すべての一般的なフィールドバスへの統合
  • 容易に設定可能なフィールドと機能
  • コンパクトな構造
  • セーフティレーザスキャナのスキャン角度は270°
  • モジュール式入力/出力拡張
  • 今すぐ比較する
  • 選択
無人リフティングフォーク車両 – 効率的、保証された将来性
  • 信頼性の高いSICK安全コンポーネントの実績ある組み合わせ
  • ファンクションブロックによる簡単な設定
  • 現在の車両速度の確実な評価
  • すべての一般的なフィールドバスへの統合 (オプション)
  • カーブ走行中も確実なフィールド切替
  • 今すぐ比較する
  • 選択
最大限の生産性を実現する停止状態監視付きの確実なロック装置
  • プロセス最適化された防護ドア監視
  • 機械速度の安全監視
  • ファンクションブロックによる簡単な設定
  • 完全なパッケージまたは個別選択可能なコンポーネントとして入手可能
  • すべての一般的なフィールドバスへの統合 (オプション)
  • 安全運転停止 (SOS) によるドア開放時の監視
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 Safe Entry Exit
ミューティングを再考
  • どの電気的検知保護設備タイプ4とも組み合わせ可能
  • SILCL3およびPL eまでの範囲で、従来のミューティングに代わるTÜV認証取得済みの代替手段
  • 追加ミューティングセンサなしで人物と材料を区別
  • Siemens S7またはFlexi Soft用のソフトウェアとして入手可能
  • 複数の材料通路が一つのコントローラで評価可能
  • 今すぐ比較する
  • 選択
生産的な連携での安全なネットワーク化
  • 産業用Ethernetベースの安全なネットワークテクノロジー
  • Safety Designerを使用した構成
  • 最大6台のセーフティレーザスキャナを安全に統合可能
  • ロボット制御装置をEthernet/IPTM CIP SafetyTMを介して安全に統合可能
  • 統合型の安全な動作監視
  • 最大48の防護フィールドを同時に監視
  • 今すぐ比較する
  • 選択
自然な保護としての材料
  • SILCL2 (EN 62061)、PL d (EN ISO 13849) まで認定
  • 小型筐体でも可用性の高いセンサ
  • 反射率6%~90%の対象物を確実に検出
  • 検出距離: 最大100 mm
  • 背景抑制および前景抑制による誤操作防止
  • 冗長センサ信号のロジック評価
  • 今すぐ比較する
  • 選択
据え付け型機械の簡単かつ安全で効率的な設定
  • Flexi Soft Designerで作成された据え付け型機械向けに予め設定されたプロジェクト例
  • 設定およびインプリメンテーションガイド
  • アプリケーションベースの設定インタフェース
  • SISTEMA計算
  • 配線図
  • 安全機能の有効性を証明するためのテストプラン
  • 今すぐ比較する
  • 選択
長い区間での安全な位置監視が簡単に実現
  • SILCL3 (EN 62061)、PL e (EN ISO 13849-1) まで認証取得
  • スリップを防止するカメラベースの絶対位置決め
  • ドライブ安全機能 (SLS、SLP、SCA、SS1、SS2)
  • 位置分解能: 0.01 mmまたは0.1 mm
  • センサや信号を追加する必要なし
  • 拡張可能なシステム
  • 今すぐ比較する
  • 選択

ヒット件数 1 - 9 / 9

上へ