概要
高い不正操作防止力を備えたRFID監視のセーフティロッキングデバイス
セーフティロッキングデバイスTR110 Lockは、アクチュエータを監視するRFID技術の高度な不正操作防止、機械的ロッキングデバイスの堅牢性と信頼性という、定評ある技術の利点を兼ね備えています。セルフモニタリングを行う半導体出力 (OSSD) は、PL e (EN ISO 13849) により、ドアやガードロックを監視する際に最大限の安全性を提供します。オプションの緊急リリースを使用することで、危険エリアからの避難時にガードロックのロック解除が可能になります。照明可能なボタンを2つ装備したバリエーションでは、ドア要求やリセットなどの制御信号を直接セーフティスイッチで作動させることができます。
概要
- ドアおよびガードロック監視用のPL e (EN ISO 13849)
- ロック力: 最大3,900 N
- 高いコーディングレベルのアクチュエータ (EN ISO 14119)
- 保護等級: IP67、IP69K
- 動作電流または待機電流の原理に基づくバリエーション
- 3つの操作方向
- オプションの緊急リリース
- 照明可能なボタンを2つ装備したバリエーション