お問合せ
フィードバック

セーフティロック装置
i200 Lock

高いロック力による安全で経済的なドア監視

利点

  • 防護装置が機械的にずれた場合も、頑強な金属製作動ヘッドにより、信頼できるスイッチの機能を提供
  • 3つのケーブルグランドによる柔軟な電気接続オプション
  • ドア監視およびLEDロック監視用の追加接点による診断の向上
  • さまざまなスイッチング素子による電気的設置に適したソリューションの提供
  • ボルトアクチュエータが危険エリアでの人員保護を実現し、望ましくない機械の再起動を回避

概要

高いロック力による安全で経済的なドア監視

セーフティロッキングデバイスi200 Lockは、危険エリアに立ち入ることができるまで、防護装置を確実にロックするために使用されます。頑強な金属製ヘッド、さまざまなアクチュエータ、柔軟な電気接続オプション、ステータス表示を特長とするセーフティロッキングデバイスi200 Lockは、申し分のない製品で、非常に多様性があります。

概要
  • コンパクトなプラスチック製筐体
  • ステンレススチール製アクチュエータ用の挿入部
  • 固定、可動またはボルトアクチュエータから選択可能
  • 3つのケーブルグランドM20 x 1.5
  • 動作電流または静止電流の原理におけるバリエーション
  • ロックおよびドアの監視
  • LEDロック表示

 

生産性向上を約束するセーフティソリューションの機能安全を保証するパートナーそしてエキスパートである当社の利点をご活用ください。これにより、プロセスのスムーズな実行や人と機械とのチームワークを実現し、これまでの限界をさらに拡大してゆくことができます。

SICKのセーフティソリューションで生産性が向上

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    構造構造2, 電気機械 (EN ISO 14119)
    アクチュエータのコードレベル低コードレベル (EN ISO 14119)
    出力タイプ電気機械接点
    ロック原理動作電流原理 / 静止電流原理
    ロック監視
    ドア監視
    ロック力 Fmax2,600 N (EN ISO 14119) 1)
    接続タイプケーブルグランド、3 x M20
    LED
    • 1) 同梱の固定ネジとの組み合わせでのみ、それ以外は1950 N.
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ