お問合せ
フィードバック

セーフティロック装置
i15 Lock

高いロック力による安全で経済的なドア監視

利点

  • 防護装置が機械的にずれた場合も、頑強な金属製作動ヘッドにより、信頼できるスイッチの機能を提供
  • ドア監視用の追加接点による診断の向上
  • 小型の筐体によるスペースの節約

概要

高いロック力による安全で経済的なドア監視

セーフティスイッチi15 Lockは、危険エリアに立ち入ることができるまで、防護装置を確実にロックするために使用されます。小さいサイズを特長としています。小さいながらも、その金属製ヘッドにより、防護装置のロックに必要な高いロック力を実現します。最低限の必要スペースで最適なソリューションを提供します。

概要
  • コンパクトなプラスチック製筐体
  • 金属製作動ヘッド付きのバリエーション
  • 固定および可動アクチュエータ
  • 1つのケーブルグランドM20 x 1.5
  • 動作電流または静止電流の原理におけるバリエーション
  • ロックおよびドアの監視
  • 保護等級 IP 67

 

生産性向上を約束するセーフティソリューションの機能安全を保証するパートナーそしてエキスパートである当社の利点をご活用ください。これにより、プロセスのスムーズな実行や人と機械とのチームワークを実現し、これまでの限界をさらに拡大してゆくことができます。

SICKのセーフティソリューションで生産性が向上

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    構造構造2, 電気機械 (EN ISO 14119)
    アクチュエータのコードレベル低コードレベル (EN ISO 14119)
    出力タイプ電気機械接点
    ロック原理動作電流原理 / 静止電流原理
    ロック監視
    ドア監視
    ロック力 Fmax

    2,000 N (EN ISO 14119) 1)

    1,000 N (EN ISO 14119)

    接続タイプケーブルグランド、1 x M20
    LED
    • 1) 傾斜アクチュエータ装備: 1500 N.
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ