お問合せ
フィードバック

セーフティロック装置
i14 Lock

高いロック力による安全で経済的なドア監視

利点

  • あらゆる標準的要件のための低コストソリューション
  • LEDステータス表示による診断の向上
  • 取付時の広いスペース: 3側面すべてから補助ロック解除機構へのアクセスが可能
  • 小型の筐体によるスペースの節約

概要

高いロック力による安全で経済的なドア監視

セーフティロッキングデバイスi14 Lockは、危険エリアに立ち入ることができるまで、防護装置を確実にロックするために使用されます。小型の構造、各側での補助ロック解除機構、ステータス表示により、標準的要件のための魅力的なソリューションです。

概要
  • コンパクトなプラスチック製筐体
  • ケーブルグランドM20 x 1.5
  • 静止電流原理
  • ロックの監視
  • LEDロック表示
  • 3側面での補助ロック解除機構

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    構造構造2, 電気機械 (EN ISO 14119)
    アクチュエータのコードレベル低コードレベル (EN ISO 14119)
    出力タイプ電気機械接点
    ロック原理静止電流原理
    ロック監視
    ドア監視
    ロック力 Fmax1,000 N (EN ISO 14119)
    接続タイプケーブルグランド、1 x M20
    LED
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ