安全ロック装置i10 Lockは、危険エリアに立ち入ることができるまで、防護装置を確実にロックするために使用されます。そのスリムな構造により、保護ドアフレームに直接、簡単に取付けることができます。さまざまなスイッチング素子とさまざまなアクチュエータが、機械的および電気的に非常に柔軟なものにしています。それにより、このセーフティロッキングデバイスは、それぞれのアプリケーションに合わせて調整することができます。
生産性向上を約束するセーフティソリューションの機能安全を保証するパートナーそしてエキスパートである当社の利点をご活用ください。これにより、プロセスのスムーズな実行や人と機械とのチームワークを実現し、これまでの限界をさらに拡大してゆくことができます。
SICKのセーフティソリューションで生産性が向上
ケーブルグランド、3 x M20
プラグコネクタ、M12、8ピン