お問合せ
フィードバック

セーフティロック装置

ロック機能付きセーフティスイッチ – 適時にアクセス可能

ロック機能付きセーフティスイッチは防護装置を安全にロックして、防護装置で保護されている領域へのアクセスを防止します。ロック機能付きセーフティスイッチは、機械のオーバーランなどの危険状態や、中断してはならない機械プロセスが終了するまで、防護装置を開くことができないよう確保します。

フィルタ:

8 ヒット数:

ヒット件数 1 - 8 / 8

表示: ギャラリービュー リストビュー
製品群 TR10 Lock
確実に進化した定評のあるRFID監視機能付きセーフティスイッチ
  • ドアおよびロックスイッチ監視用のPL e (EN ISO 13849)
  • ロック力 1690 N
  • 低いまたは高いコーディングレベルのRFIDアクチュエータ (EN ISO 14119)
  • 保護等級 IP 67、IP 69K
  • 動作電流または静止電流の原理におけるバリエーション
  • 安全出力の安全な直列接続 (OSSD)
  • 4つの操作方向
  • Flexi-Loop-ready
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 TR110 Lock
トランスポンダ監視による安全ロック装置
  • ドアおよびガードロック監視用のPL e (EN ISO 13849)
  • ロック力: 最大3,900 N
  • 高いコーディングレベルのアクチュエータ (EN ISO 14119)
  • 保護等級: IP67、IP69K
  • 動作電流または待機電流の原理に基づくバリエーション
  • 3つの操作方向
  • オプションの緊急リリース
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 i10 Lock
高いロック力による安全で経済的なドア監視
  • スリムなプラスチック製筐体
  • 固定および可動アクチュエータ
  • ケーブルグランドM20 x 1.5またはFlexi Loop対応のM12プラグコネクタ付き (バリエーションに応じて異なる)
  • 動作電流または静止電流の原理におけるバリエーション
  • ロックおよびドアの監視
  • 保護等級 IP 67
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 i110 Lock
高いロック力による安全で経済的なドア監視
  • スリムなプラスチック製筐体
  • 金属製作動ヘッド
  • 固定および可動アクチュエータ
  • ケーブルグランドM20 x 1.5またはFlexi Loop対応のM12プラグコネクタ付き (バリエーションに応じて異なる)
  • 動作電流または静止電流の原理におけるバリエーション
  • ロックおよびドアの監視
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 MLP1
プロセス保護用の磁気型ロック付きセーフティスイッチ
  • 閉鎖 (ロック) 力 500 N、保持力 25 N
  • ドア監視 PL e / Kat. 4 (EN ISO 13849)、SIL3 (EN 61508)
  • ずれ許容誤差 ± 5 mm
  • 保護等級 IP 67
  • 標準または統合された取り付け
  • 簡単なカスケード用のM12プラグコネクタ2つ付属のバリエーション
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 i200 Lock
高いロック力による安全で経済的なドア監視
  • コンパクトなプラスチック製筐体
  • ステンレススチール製アクチュエータ用の挿入部
  • 固定、可動またはボルトアクチュエータから選択可能
  • 3つのケーブルグランドM20 x 1.5
  • 動作電流または静止電流の原理におけるバリエーション
  • ロックおよびドアの監視
  • LEDロック表示
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 i15 Lock
高いロック力による安全で経済的なドア監視
  • コンパクトなプラスチック製筐体
  • 金属製作動ヘッド付きのバリエーション
  • 固定および可動アクチュエータ
  • 1つのケーブルグランドM20 x 1.5
  • 動作電流または静止電流の原理におけるバリエーション
  • ロックおよびドアの監視
  • 保護等級 IP 67
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 i14 Lock
高いロック力による安全で経済的なドア監視
  • コンパクトなプラスチック製筐体
  • ケーブルグランドM20 x 1.5
  • 静止電流原理
  • ロックの監視
  • LEDロック表示
  • 3側面での補助ロック解除機構
  • 今すぐ比較する
  • 選択

ヒット件数 1 - 8 / 8

上へ