お問合せ
フィードバック

セーフティコマンドデバイス
i110RP

長距離におよぶ安全保護

利点

  • 非常停止機能はロープのどのポイントでも作動可能
  • ロープ張力の簡単な調整
  • 頑強な金属製筐体はローププルスイッチのための高い保護力を提供
  • さまざまなロープ長さに対応するユーザフレンドリーなセット一式
  • 追加の接点により、迅速かつ簡単な診断が可能
  • Flexi Loopの使用: わずかな配線時間で、診断を含むセーフティカスケード接続を実現

概要

長距離におよぶ安全保護

ローププルスイッチi110RPは、最大30 mまでの離れた場所で危険状態につながる動作を確実に停止させます。危険箇所を最適に防護するために、ロープは形状にぴったりと合わせてローププルスイッチに接続されています。作業位置では、ロープにプリテンションがかけられており、安全関連の接点 (強制N/C) が閉じています。ロープを引くまたはロープが切断されると、接点が開いて、非常停止機能が作動します。操作はロープのどの場所でも行えます。

概要
  • 最大ロープ長さ30 mまで、ロープブレイクおよびローププル機能付きのローププルスイッチ
  • 位置表示およびロック解除回転レバー付きの金属製筐体
  • ケーブルグランドM20 x 1.5またはFlexi Loop対応のM12プラグコネクタ付き (バリエーションに応じて異なる)
  • 4個の接点付きのスローアクションスイッチング素子
  • 規格EN ISO 13850およびIEC/EN 60947-5-5に準拠

 

生産性向上を約束するセーフティソリューションの機能安全を保証するパートナーそしてエキスパートである当社の利点をご活用ください。これにより、プロセスのスムーズな実行や人と機械とのチームワークを実現し、これまでの限界をさらに拡大してゆくことができます。

SICKのセーフティソリューションで生産性が向上

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    スイッチのタイプローププルスイッチ
    強制N/Cの数2 / 3
    N/Oの数2 / 0 / 1
    筐体材質金属
    保護等級IP66 (IEC 60529)
    接続タイプケーブルグランド、1 x M20 / プラグコネクタ、M12、4ピン
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ