お問合せ
フィードバック

セーフティコマンドデバイス
ES21

非常停止によるすばやく確実な安全保護

利点

  • セルフモニタリングコンタクトによる組込み型装置における安全性の向上
  • 保護カラー付きのバリエーションによる可用性の向上
  • カラーマークまたはボタンのLED環状照明によるユーザフレンドリーなステータス表示
  • ディテールまで見事な完成度: デザイン性に優れていて魅力的

概要

非常停止によるすばやく確実な安全保護

非常停止ボタンES21は、自動化された機械やシステムの場合に不可欠です。これにより、非常時に作業員が機械またはシステムを直ちに停止させることができます。バリエーションに応じて、非常停止ボタンは機械制御パネルに組み込まれるか、または直接機械に取付けられます。

概要
  • 筺体取付けバージョンまたは組込みバージョン (Ø 22 mm) を選択可能
  • ボタンとスイッチング素子の間にセルフモニタリングコンタクトが付いた機械制御パネルの組込みバージョン
  • さまざまな機械やシステムに直接取付けるための取付けバージョン
  • LED環状照明付きのバリエーション
  • 意図せぬ操作を防ぐ保護カラーのオプション装備

 

生産性向上を約束するセーフティソリューションの機能安全を保証するパートナーそしてエキスパートである当社の利点をご活用ください。これにより、プロセスのスムーズな実行や人と機械とのチームワークを実現し、これまでの限界をさらに拡大してゆくことができます。

SICKのセーフティソリューションで生産性が向上

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    スイッチのタイプ非常停止ボタン
    強制N/Cの数1 / 2
    N/Oの数0 / 1
    筐体材質プラスチック
    保護等級

    IP65 (IEC 60529)

    IP54 (IEC 60529)

    非常停止ボタン (照明可能)– / ✔
    接続タイプケーブルグランド、2 x M20
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ