お問合せ
フィードバック

セーフティコマンドデバイス
ES11

非常停止ボタンとリセットボタンで確実かつ安全

利点

  • スナップ式接続部による簡単な取付
  • M12プラグコネクタによる迅速なコミッショニングとすばやい交換
  • ユーザフレンドリーなステータス表示
  • Flexi Loopの使用: わずかな配線時間で、診断を含むセーフティカスケード接続を実現

概要

非常停止ボタンとリセットボタンで確実かつ安全

非常停止ボタンES11は、自動化された機械やシステムの場合に不可欠です。これにより、非常時に作業員が機械またはシステムを直ちに停止させることができます。バリエーションによっては、非常停止ボタンに追加でリセットボタンが装備されています。リセットボタン (RESET) は防護装置の手動リセットに使用されます。つまり、再起動 (Restart) するために安全な状態を確保するという目的に使用されます。

概要
  • スナップ式接続部付きのスリムな筐体
  • 非常停止ボタン付きの単一装置またはリセットボタンと組み合わせた装置を選択可能
  • 非常停止ボタンはLED照明付きのものを選択可能
  • 照明可能なリセットボタン
  • Flexi Loop対応のM12プラグコネクタ

 

生産性向上を約束するセーフティソリューションの機能安全を保証するパートナーそしてエキスパートである当社の利点をご活用ください。これにより、プロセスのスムーズな実行や人と機械とのチームワークを実現し、これまでの限界をさらに拡大してゆくことができます。

SICKのセーフティソリューションで生産性が向上

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    スイッチのタイプ非常停止ボタン
    強制N/Cの数2
    N/Oの数0 / 1
    筐体材質プラスチック
    保護等級IP65 (EN 60529)
    非常停止ボタン (照明可能)– / ✔
    ボタン (バックライト可能)– / ✔
    接続タイププラグコネクタ、M12、4ピン / プラグコネクタ、M12、8ピン
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ