お問合せ
フィードバック

セーフティコマンドデバイス
ER12

リセットボタンおよび多機能ボタンでより高い信頼性と安全性を実現

利点

  • スナップ式接続部による簡単な取付
  • M12プラグコネクタによる迅速なコミッショニングとすばやい交換
  • ボタンのLED照明によるユーザフレンドリーなステータス表示

概要

リセットボタンおよび多機能ボタンでより高い信頼性と安全性を実現

製品群ER12のリセットボタンと多機能ボタンは、機能を手動で有効にする場合に使用します。様々な製品タイプは、多様なアプリケーションに適切。以前実行した停止機能後に、機械を再起動させる際、リセットボタンで防護装置をリセットできます。2つのボタンが必要なアプリケーションでは、ダブルボタンとして設計された多機能ボタンを使用できます。ここでの利点は、両方のボタンを柔軟に使用できる点にあります。これらのボタンがあるため、リセット機能も他の機能も操作ユニットから操作することができます。

概要
  • スナップ式接続部付きのスリムな筐体
  • バックライト付きボタン
  • ノーマルオープン機能
  • M12プラグコネクタ

 

生産性向上を約束するセーフティソリューションの機能安全を保証するパートナーそしてエキスパートである当社の利点をご活用ください。これにより、プロセスのスムーズな実行や人と機械とのチームワークを実現し、これまでの限界をさらに拡大してゆくことができます。

SICKのセーフティソリューションで生産性が向上

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    スイッチのタイプリセットボタン / ダブルボタン
    N/Oの数1 / 2
    筐体材質プラスチック
    保護等級IP65 (EN 60529)
    ボタン (バックライト可能)✔ / –
    接続タイププラグコネクタ、M12、4ピン / プラグコネクタ、M12、5ピン / プラグコネクタ、M12、8ピン
    ミューティングアプリケーションに適切 (UE403付き)– / ✔
    リセット/オーバーライドアプリケーションに適切 (deTec4を使用)– / ✔
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ