お問合せ
フィードバック

セーフティコマンドデバイス
E100

セットアップモードまたはメンテナンスモードでの安全性

利点

  • イネーブルスイッチによる人員保護: 防護装置が作動していない場合、セットアップモードでの安全性が向上
  • 動作方向を追加で制御するためのプラス/マイナスボタン
  • あらゆるアプリケーション要件に対応するさまざまなケーブル長さ

概要

セットアップモードまたはメンテナンスモードでの安全性

イネーブルスイッチE100は、危機的な機械の機能も確実に実行されるよう確保します。この「セットアップ」動作モードは、危険エリア内の作業を行わなければならないときに使用されます。すべてのイネーブルスイッチの仕様は、3段階式スイッチです。つまり、中間位置でのみすべての接点が閉じているため、この位置でのみ動作の有効化が可能です。

概要
  • 接続されたケーブル付きのプラスチック製筐体
  • 3段階式機能構成 (off-on-off)
  • 4個の接点付きのスローアクションスイッチング素子
  • 追加のプラス/マイナスボタン付きのバリエーション
  • 規格IEC/EN 60947-5-8に準拠

 

生産性向上を約束するセーフティソリューションの機能安全を保証するパートナーそしてエキスパートである当社の利点をご活用ください。これにより、プロセスのスムーズな実行や人と機械とのチームワークを実現し、これまでの限界をさらに拡大してゆくことができます。

SICKのセーフティソリューションで生産性が向上

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    スイッチのタイプイネーブルスイッチ
    強制N/Cの数2
    N/Oの数2
    筐体材質プラスチック
    保護等級

    IP67 (EN 60529)

    IP65 (EN 60529)

    接続タイプオープンエンドケーブル
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ