お問合せ
フィードバック

セーフティコマンドデバイス

SICKセーフティコマンドデバイス – 開始と停止向けの最適なソリューション

SICKのセーフティコマンド機器は、危険な動作が確実に停止し、機械機能が安全に始動するように保証します。このポートフォリオには、非常停止ボタン、リセットボタン、多機能ボタン、ローププルスイッチならびにイネーブルスイッチという4つの製品グループが含まれています。幅広い製品ラインアップは、様々なアプリケーションに対して適切なソリューションを提供します。

フィルタ:

6 ヒット数:

ヒット件数 1 - 6 / 6

表示: ギャラリービュー リストビュー
製品群 i150RP
特に長い距離用の安全保護
  • 最大ロープ長さ75 mまで、ロープブレイクおよびローププル機能付きのローププルスイッチ
  • 統合された非常停止ボタンおよび位置表示付きの金属製筐体
  • ロック解除回転レバー
  • ケーブルグランドM20 x 1.5またはFlexi Loop対応のM12プラグコネクタ付き (バリエーションに応じて異なる)
  • 4個の接点付きのスローアクションスイッチング素子
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 i110RP
長距離におよぶ安全保護
  • 最大ロープ長さ30 mまで、ロープブレイクおよびローププル機能付きのローププルスイッチ
  • 位置表示およびロック解除回転レバー付きの金属製筐体
  • ケーブルグランドM20 x 1.5またはFlexi Loop対応のM12プラグコネクタ付き (バリエーションに応じて異なる)
  • 4個の接点付きのスローアクションスイッチング素子
  • 規格EN ISO 13850およびIEC/EN 60947-5-5に準拠
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 ES21
非常停止によるすばやく確実な安全保護
  • 筺体取付けバージョンまたは組込みバージョン (Ø 22 mm) を選択可能
  • ボタンとスイッチング素子の間にセルフモニタリングコンタクトが付いた機械制御パネルの組込みバージョン
  • さまざまな機械やシステムに直接取付けるための取付けバージョン
  • LED環状照明付きのバリエーション
  • 意図せぬ操作を防ぐ保護カラーのオプション装備
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 E100
セットアップモードまたはメンテナンスモードでの安全性
  • 接続されたケーブル付きのプラスチック製筐体
  • 3段階式機能構成 (off-on-off)
  • 4個の接点付きのスローアクションスイッチング素子
  • 追加のプラス/マイナスボタン付きのバリエーション
  • 規格IEC/EN 60947-5-8に準拠
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 ER12
リセットボタンおよび多機能ボタンでより高い信頼性と安全性を実現
  • スナップ式接続部付きのスリムな筐体
  • バックライト付きボタン
  • ノーマルオープン機能
  • M12プラグコネクタ
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 ES11
非常停止ボタンとリセットボタンで確実かつ安全
  • スナップ式接続部付きのスリムな筐体
  • 非常停止ボタン付きの単一装置またはリセットボタンと組み合わせた装置を選択可能
  • 非常停止ボタンはLED照明付きのものを選択可能
  • 照明可能なリセットボタン
  • Flexi Loop対応のM12プラグコネクタ
  • 今すぐ比較する
  • 選択

ヒット件数 1 - 6 / 6

上へ