概要
不正操作防止を備えたドア監視用RFIDセーフティスイッチ
RFIDセーフティスイッチTR4 Directは、高い不正操作防止力が必要なアプリケーションで使用されます。
TR4 Directには、監視された半導体出力 (OSSD) が搭載されているため、安全制御装置に直接接続することができます。セーフティスイッチの解除は、有効なアクチュエータが直接TR4 Directの応答範囲に存在している場合にのみ行われます。2つの動作原理を利用可能: 普遍的にコード化されたバリエーションでは、任意の普遍的にコード化されたアクチュエータが応答範囲内に存在しています。独自にコード化されたバリエーションでは、学習済みの、保存されたコードと一致するコードを有する独自にコード化された応答範囲内に位置するアクチュエータのみ識別されます。最大30個のセーフティスイッチ (すべてLEDステータス表示付き) を直列に接続することができます。これにより電気的設置とサービスが非常に簡単かつ快適になります。
概要
- 最大応答範囲 25 mm
- ユニバーサルコードおよびユニークコードのセンサ、最大保護等級 IP 69K
- 最大パフォーマンスレベル PL e (EN ISO 13849)
- OSSD安全出力 2点
- 最大30台の安全なセンサカスケードが可能 (バリエーションに応じて異なる)
- LEDステータス表示
- 境界領域表示および磁気保持力 (オプション)
- Flexi Loop対応のM12プラグコネクタ (バリエーションに応じて異なる)