非接触セーフティスイッチ
IQB2S

位置監視用の直方体形状の小型の誘導型セーフティスイッチ

利点

  • コンパクトな形状により、別途アクチュエータなしでも人間工学に基づいた機械設計への統合を簡単に実現可能
  • 汚れと湿気の影響をほとんど受けないため、高い機械稼働率を実現
  • 構造が低摩耗でローメンテナンスであることによる長い耐用年数
  • 270°LEDスイッチングステータス表示による迅速な診断
  • 実績のあるASIC技術により、高い信頼性と高精度のスイッチング動作を実現可能
  • 安全な制御ソリューションにOSSDを使用して安全かつ直接に接続可能
  • オスコネクタ、ケーブルまたはオスコネクタ付きケーブルを装備したバリエーションが用意されているため、簡単かつフレキシブルに接続可能

概要

位置監視用の直方体形状の小型の誘導型セーフティスイッチ

製品群IQB2Sの誘導型セーフティスイッチは、安全な位置/エリアモニタリング用に使用します。形状がコンパクトで、多種多様な接続バリエーションが可能であるため、機械設計への統合を最適な形で実現します。IQB2Sは非接触で動作し、低摩耗です。監視タスクで、誘導型セーフティスイッチは別のアクチュエータを必要としません。その代わりに、原則的に機械の表面などにある金属によってアクティブになります。IQB2Sはセルフモニタリング型スイッチング出力 (OSSD) を介して安全な制御ソリューションに接続可能であるため、PL d (EN ISO 13849) による高い安全性を実現します。

概要
  • 直方体形状: 12 mm x 26 mm x 40 mm
  • 応答範囲: 4 mm
  • OSSD安全出力 2点
  • 保護等級: IP67
  • 温度範囲: –25 °C~70 °C
  • 頑強なVISTAL®筐体
  • 最大パフォーマンスレベル PL d (EN ISO 13849)
  • 接続バリエーション: M8オスコネクタ、ケーブルまたはM12オスコネクタ付きケーブル

 

Discover our broad portfolio of inductive proximity sensors for non-safety-related applications

Inductive proximity sensors

生産性向上を約束するセーフティソリューションの機能安全を保証するパートナーそしてエキスパートである当社の利点をご活用ください。これにより、プロセスのスムーズな実行や人と機械とのチームワークを実現し、これまでの限界をさらに拡大してゆくことができます。

SICKのセーフティソリューションで生産性が向上

利点

狭いスペースで使用可能

IQB2Sはコンパクトな形状であるため、他の取付装置を使用せずに省スペースでほぼすべての機械に統合することができます。確実な位置特定と存在検知のために特別なアクチュエータを使用する必要はなく、金属による非接触式のアクチベーションだけで対応できるため、取付作業が大幅に軽減されます。頑強なVISTAL®筐体は完全にプラスチック製で、保護等級IP67であるため、最高のプロセス安全性が保証されます。

コンパクトで素早く使用可能

マッチ箱より小さいスリムでコンパクトな形状により、どのような機械設計にもIQB2Sのスペースを見つけることができます。
2個の穴、2本のネジ: IQB2Sを機械に取り付けるには、これ以外に必要なものはありません。セーフティスイッチには予め穴が用意されているため、簡単に方向調整することができます。

どのような機械環境でもコンパクトに使用可能: 非接触セーフティスイッチIQB2S

卓越した機能

IQB2Sは、金属機械部品の信頼性の高い検出に最適です。非接触の動作原理により、このスイッチは特に摩耗が少なくローメンテナンスです。ブラインドゾーンがなくなり、スイッチングポイントも高精度であるため、素早く調整することができます。このセーフティスイッチは、テストパルスを伴う2点のOSSD出力によって、短絡および交差回路を確実に検出し、最大パフォーマンスレベルdの高い安全性を達成します。

幅広い許容範囲で高い生産性を達成

IQB2Sは、ブラインドゾーンがなく耐衝撃性と耐振動性に優れているため、高い機械稼働率を提供します。
IQB2Sは位置のずれに対して広い許容範囲を示します。さらにこのスイッチは、誘導型セーフティスイッチIME2Sと同じように非接触で動作するため摩耗がほとんどありません。

誘導型セーフティスイッチIQB2Sは、高精度のスイッチングポイントにより迅速に調整することができます。

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    センサ原理誘導型
    安全度水準SIL2 (IEC 61508)
    カテゴリカテゴリ 2 (ISO 13849-1)
    パフォーマンスレベルPL d (ISO 13849-1)
    アクチュエータのコードレベルコード化なし (EN ISO 14119)
    出力タイプセルフモニタリングを備えた半導体出力 (OSSD)
    安全出力数2
    接続タイプM12オスコネクタ付きケーブル、4ピン / M8オスコネクタ、4ピン / ケーブル、4芯
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード