誘導型セーフティスイッチIN4000 Directは位置検出に使用されます。非接触で動作し、低摩耗です。全般的に金属を検出して動作するため、特殊な対応パーツは不要です。その広い応答範囲により、殆ど取付許容差に影響されることがないため、取付と調整が容易になります。IN4000 Directは2個の安全出力 (OSSD) を備えており、セーフティ制御ソリューションに直接接続することができます。
安全なセンサカスケード: どのような要件にも相応しいソリューション
SIL3 (IEC 61508)
SILCL3 (EN 62061)