お問合せ
フィードバック

非接触セーフティスイッチ

インテリジェントなソリューション – 低摩耗でローメンテナンス

非接触セーフティスイッチは、防護装置の正確なガイドが困難な場合に適しています。低摩耗かつローメンテナンスな構造であることから、非常に長い耐用年数が実現されました。さらに衝撃や振動に強く、高い誤操作防止力を発揮します。このポートフォリオは、磁気型、トランスポンダ型、誘導型セーフティスイッチの3つの領域に分かれています。各センサ原理に対して、長方形およびシリンダ型の形状を使用できます。

フィルタ:

8 ヒット数:

ヒット件数 1 - 8 / 8

表示: ギャラリービュー リストビュー
製品群 IME2S
PL dまでの簡単で安全な位置監視
  • 形状: M12~M30
  • 向上した応答範囲: 4 mm~15 mm
  • OSSD安全出力 2点
  • 保護等級: IP67
  • 温度範囲: –25 °C~70 °C
  • ニッケルめっき黄銅製筐体、プラスチック製感知面
  • 最大パフォーマンスレベル PL d (EN ISO 13849)
  • 接続バリエーション: M12オスコネクタ、ケーブルまたはM12オスコネクタ付きケーブル
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 STR1
小型、安全、柔軟
  • 最大応答範囲 14 mm
  • 柔軟な取付方法に対応する小型筐体
  • 3面までアクティブに動作するセンサ
  • 4種のアクチュエータを提供
  • 普遍的、独自、あるいは恒久的にコード化されたセンサ
  • PL e (EN ISO 13849)、SIL3 (IEC 61508)
  • 最大30台のセンサによる安全なセンサカスケードが可能
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 TR4 Direct
高い誤操作防止力を備えたインテリジェントで非接触のドア監視
  • 最大応答範囲 25 mm
  • 保護等級IP 69Kまでの普遍的にコード化されたセンサおよび独自にコード化されたセンサ
  • パフォーマンスレベル PL eまで (EN ISO 13849)
  • OSSD安全出力 2点
  • 最大30台のセンサを安全に直列接続可能 (バリエーションに応じて異なる)
  • LEDステータス表示
  • 境界領域表示および磁気保持力 (オプション)
  • Flexi Loop対応のM12プラグコネクタ (バリエーションに応じて異なる)
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 RE2
シンプルで定評ある非接触式のドア監視
  • 9 mmまでの応答範囲
  • 2個または3個の接点
  • パフォーマンスレベル PL eまで (EN ISO 13849)
  • プラグコネクタまたは接続されたケーブル付きのセンサ
  • LEDステータス表示 (RE27)
  • Flexi Loop対応のM12プラグコネクタ (バリエーションに応じて異なる)
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 RE1
シンプルで定評ある非接触式のドア監視
  • 7 mmまでの応答範囲
  • 2個または3個の接点
  • パフォーマンスレベル PL eまで (EN ISO 13849)
  • プラグコネクタまたは接続されたケーブル付きのセンサ
  • Flexi Loop対応のM12プラグコネクタ (バリエーションに応じて異なる)
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 IN4000 Standard
非接触式の安全な位置監視
  • セーフティコントローラにセンサを直接接続するための1個のパルス安全出力
  • 保護等級IP 67またはIP 69K
  • 15 mmまでの応答範囲
  • LEDステータス表示
  • パフォーマンスレベル PL eまで (EN ISO 13849)
  • センサのセーフティカスケード接続が可能
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 IN4000 Direct
非接触式の安全な位置監視
  • 安全制御装置にセンサを直接接続するための2個のOSSD安全出力
  • 20 mmまでの応答範囲
  • LEDステータス表示
  • パフォーマンスレベル PL eまで (EN ISO 13849)
  • Flexi Loop対応のM12プラグコネクタ
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 IN3000 Direct
非接触式の安全な位置監視
  • 15 mmまでの応答範囲
  • LEDステータス表示
  • パフォーマンスレベルPL d (EN ISO 13849)、SILCL2 (EN 62061)、SIL2 (IEC 61508) まで
  • Flexi Loop対応のM12プラグコネクタ
  • もうすぐ製造終了予定です。
  • 今すぐ比較する
  • 選択

ヒット件数 1 - 8 / 8

上へ