お問合せ
フィードバック

セーフティスイッチ用機械的ラッチ
MB1

頑強なドアロックと高い機械稼働率を実現するメカニカルラッチ

利点

  • 信頼性が高くコスト最適化されたドアロック向けソリューション
  • 頑強な設計およびセンサ保護による生産性の向上
  • エラー除外によるより高いパフォーマンスレベル、アクチュエータの破損を防止
  • 柔軟な取り付け: ラッチは左および右開きのドアに使用可能
  • 南京錠によるロックで人員が偶発的に閉じ込められるのを防止
  • ロック解除ボタン付きの仕様では不正操作を防止

概要

頑強なドアロックと高い機械稼働率を実現するメカニカルラッチ

メカニカルラッチMB1は、SICKの非接触セーフティスイッチと安全ロック装置を補完するために理想的です。

アクチュエータの正確なガイダンスは、ドアずれの許容値を高め、常に設置されているセーフティスイッチの正しい機能を保証します。さらに、メカニカルラッチがアクチュエータの破損を効果的に防止します。その結果実現されるエラー除外は、構造全体の高いパフォーマンスレベルを可能にします。ヒンジ式ロックまたは緊急リリースなどの追加オプションは、メンテナンス要員が偶発的に閉じ込められないように確実に防護します。

概要
  • 頑強なデザイン
  • ANSIに適合したロック機構を持つバリエーション
  • SICKの多数のセーフティスイッチに適した標準化フレームプレート
  • 水平取り付け許容誤差 27 mm
  • ドアの垂直方向のずれを± 7 mmまで補正
  • ロック解除ボタンおよび緊急リリース付きのバリエーション

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    取り付け許容誤差 (水平)3 mm ... 30 mm
    仕様
    ロック解除ボタン/ANSIに適合したロック機構– / ✔
    緊急リリース– / ✔
    適切

    セーフティスイッチi10 Lock

    セーフティスイッチi110 Lock

    セーフティスイッチTR110 Lock

    非接触セーフティスイッチ RE1

    非接触セーフティスイッチ STR1

    セーフティスイッチTR10 Lock

すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード

上へ