お問合せ
フィードバック

セーフティスイッチ用機械的ラッチ

セーフティスイッチ用メカニカルラッチ – ドア防護を補完するために理想的

メカニカルラッチはSICKのセーフティスイッチを補完するために理想的です。幅広い組み合わせ方法により、このラッチは様々なアプリケーションに対して適切なソリューションを提供します。メカニカルラッチは、アクチュエータを正確にガイドし、設置されたセンサを保護します。さらにこれらはロック可能で、危険エリアで人物が偶発的に閉じ込められるのを効果的に防止します。

1 ヒット数:

製品群 MB1
頑強なドアロックと高い機械稼働率を実現するメカニカルラッチ
  • 頑強なデザイン
  • ANSIに適合したロック機構を持つバリエーション
  • SICKの多数のセーフティスイッチに適した標準化フレームプレート
  • 水平取り付け許容誤差 27 mm
  • ドアの垂直方向のずれを± 7 mmまで補正
  • ロック解除ボタンおよび緊急リリース付きのバリエーション
上へ