お問合せ
フィードバック

電気機械式セーフティスイッチ

定評ある監視 – 経済的で確実

電気機械式セーフティスイッチは、経済的かつ確実に可動式ガードを監視します。このポートフォリオには、セーフティポジションスイッチ、セーフティヒンジスイッチ、別個のアクチュエータ付きのセーフティスイッチの3つの製品グループがあります。これらのバリエーションにより、さまざまなアプリケーションに対して適切なソリューションを提供することができます。sens:Control – 安全制御ソリューションと共に、SICKは理想的で完全なソリューションを一手に提供します。

フィルタ:

9 ヒット数:

ヒット件数 1 - 9 / 9

表示: ギャラリービュー リストビュー
製品群 i10H
直接ヒンジでの安全なドア監視
  • 規格化されたプラスチック製筐体
  • Ø 10 mmのステンレススチール製中実シャフト
  • 1つのケーブルグランドM16 x 1.5
  • 最大3個の接点付きのスローアクションスイッチング素子
  • 調整可能なスイッチングポイント
  • 保護等級 IP 67
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 i10P
定評ある安全な位置監視
  • 規格化されたプラスチック製筐体
  • プラスチックローラ付きのローラプランジャ
  • 1つのケーブルグランドM20 x 1.5
  • 3個の接点付きのスローアクションスイッチング素子
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 i110R
定評ある安全な位置監視
  • 規格化された金属製筐体
  • プラスチックローラ付きの金属製旋回レバー
  • 1つのケーブルグランドM20 x 1.5
  • 最大4個の接点付きのスローアクションスイッチング素子またはスナップ動作スイッチング素子
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 i110P
定評ある安全な位置監視
  • 規格化された金属製筐体
  • ステンレススチールローラ付きのローラプランジャ
  • 1つのケーブルグランドM20 x 1.5
  • 最大4個の接点付きのスローアクションスイッチング素子またはスナップ動作スイッチング素子
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 i10R
定評ある安全な位置監視
  • 規格化されたプラスチック製筐体
  • プラスチックローラ付きの旋回レバー
  • 1つのケーブルグランドM20 x 1.5
  • 3個の接点付きのスローアクションスイッチング素子
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 i17S
保持力による安全で経済的なドア監視
  • コンパクトなプラスチック製筐体
  • 固定または可動アクチュエータ
  • 3つのケーブルグランドM20 x 1.5
  • 3個の接点付きのスローアクションスイッチング素子
  • 保護等級 IP 67
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 i110S
保持力による安全で経済的なドア監視
  • 規格化された金属製筐体
  • 固定または可動アクチュエータ
  • ケーブルグランドM20 x 1.5またはFlexi Loop対応のM12プラグコネクタ付き (バリエーションに応じて異なる)
  • 4個の接点付きのスローアクションスイッチング素子
  • 保護等級 IP 67
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 i16S
保持力による安全で経済的なドア監視
  • コンパクトなプラスチック製筐体
  • 固定および可動アクチュエータ
  • ケーブルグランドM20 x 1.5またはFlexi Loop対応のM12プラグコネクタ付き (バリエーションに応じて異なる)
  • 2個の接点付きのスローアクションスイッチング素子
  • 高い保持力
  • 保護等級 IP 67
  • 今すぐ比較する
  • 選択
製品群 i12S
保持力による安全で経済的なドア監視
  • スリムなプラスチック製筐体
  • 固定および可動アクチュエータ
  • ケーブルグランドM16 x 1.5またはFlexi Loop対応のM12プラグコネクタ付き (バリエーションに応じて異なる)
  • 最大3個の接点付きのスローアクションスイッチング素子
  • 保護等級 IP 67
  • 今すぐ比較する
  • 選択

ヒット件数 1 - 9 / 9

上へ