利点

セーフティスイッチで解決する安全タスク

RFID技術による最適な不正操作防止

RFID技術を搭載したセーフティスイッチの適切なバリエーションにより、様々なコードレベルを達成することができます。汎用コードではすべてのアクチュエータが承認され、明確なコードおよび恒久的なコードでは、事前に学習したアクチュエータのみが承認されるため、より高いコードレベルを達成できます。

優れた不正操作防止は、セーフティスイッチに明確なコード、または恒久的なコードを付与することで達成できます。したがって、機械メーカは追加の取付措置を省略することができます。セーフティスイッチを見えないように取り付ける作業や、作業員の作業範囲外への取り付け、および妥当性チェックのための追加ロック装置が不要となるため、コストの節約につながります。

非接触セーフティスイッチ - 摩耗が少ないローメンテナンスのインテリジェントなソリューション
非接触セーフティスイッチのタスク

誘導型セーフティスイッチは、簡単かつ安全な位置監視およびエリアモニタリングに適しています。ここでのセーフティスイッチは、可動機械部品を監視します。
セーフティスイッチは完全に摩耗なしで動作し、アクチュエータも必要としません。機能原理の中核は、これらのセーフティスイッチが金属の物体のみを検出しなければならないという点にあります。これは、機械の金属部分などであり、この部品が事前に定義された位置にあると、セーフティスイッチが正確に検出します。豊富なバリエーションが揃っているため、そのどうなタイプの機械にも組み込むことができます。

機械や生産ラインには、防護する必要のあるドアやフラップがあります。最適なアクセス防護は、ドアのずれに対して広い許容範囲を備えた非接触セーフティスイッチを介して行われます。磁気型セーフティスイッチとRFIDセーフティスイッチは、摩耗が少ないローメンテナンスで動作し、優れた不正操作防止を提供します。

制御不能な介入を防止する安全ロック装置
安全ロック装置のバリエーション

電気機械式ロッキングデバイスは、パフォーマンスレベルや不正操作防止に対する要件はそれほど高くないが、信頼性の高いロック力を必要とするアプリケーションのための実績あるソリューションです。

磁気型セーフティロッキングデバイスは、安全機能の他にさらにプロセス保護を必要とするアプリケーション向けの効率的なソリューションです。セーフティロッキングデバイスは、ドア監視で非常に高い安全性を提供し、強力な電磁石を使用して防護ドアを閉まった状態に保ち、生産プロセスが円滑に実行されるよう保証します。

RFID監視付きのロッキングデバイスは、非常に信頼性の高いロック力とRFID技術の高い安全性を兼ね備えており、パフォーマンスレベルeの高い不正操作防止機能を備えています。

安全なセンサカスケードを介した防護装置のネットワーキング
安全なセンサカスケードの種類

Tピースを使用した直列接続は、半導体出力を備えたセンサ向けのソリューションです。このソリューションでは、高い安全性とM12プラグコネクタとTコネクタを介して簡単に配線することができます。

最大32台のセーフティセンサを接続できる安全なセンサカスケードの柔軟なソリューションは、最大パフォーマンスレベルeで個別監視が可能なFlexi Loopです。詳細な診断により、迅速にトラブルシューティングを行うことができます。M12コネクティビティを介して簡単に配線できます。