拡張された危険エリア監視

安全レーダセンサsafeRS/safeRS3

防護フィールド領域の下を潜り抜けたり、上から手を伸ばしたりできないようにします。安全レーダセンサsafeRS/safeRS3の3次元防護フィールドにより、危険エリア監視を拡張して作業員を保護できます。

製品の選択

新しい目で世界を見る

外部の影響に対する耐性

安全レーダセンサは、悪環境下での機械やシステムの高い生産性に加えて、長いクリーニング間隔も提供します。たとえ粉塵、飛び散る火花、木屑やプラスチック粒子があっても、安全かつ安定した危険エリア監視が可能となります。

詳細

人の安全な存在検出

あらゆる動きを察知

ダウンタイムを減らし、機械の安全な再起動を可能にします。安全レーダセンサが危険エリアをくまなく監視。静止した対象物が変化する場合でも設定を調整することなく、アプリケーション内のわずかな動きを検出します。

製品の選択
拡張された危険エリア監視
新しい目で世界を見る
人の安全な存在検出

ソリューションを選択してください

適した製品または製品群をここで検索できます

フィルタ:

4 ヒット数:

ヒット件数 1 - 4 / 4

安全なレーダセンサ
safeRS/safeRS3
  • バリエーション: safeRS3
  • システム部品: センサ
  • 応用分野: Indoor, Outdoor
  • 防護フィールド検出距離: 0.5 m ... 5 m
  • 防護フィールド数: 4
  • 視野: 10° ... 100°、10°刻み (水平面)、20°刻み (垂直面) で調整可能
  • 応答時間: ≤ 100 ms
  • 安全レベル: PL d, SIL2
詳細
今すぐ比較する
安全なレーダセンサ
safeRS/safeRS3
  • バリエーション: safeRS
  • システム部品: センサ
  • 応用分野: Indoor
  • 防護フィールド検出距離: 1 m ... 4 m
  • 防護フィールド数: 1
  • 視野: 110° (水平面)、30° (垂直面)、設定可能
  • 応答時間: ≤ 100 ms
  • 安全レベル: PL d, SIL2
詳細
今すぐ比較する
安全なレーダセンサ
safeRS/safeRS3
  • バリエーション: safeRS3
  • システム部品: 評価ユニット
  • 制御装置への統合: ローカル入力/出力 (I/O)
  • OSSDペア: ≤ 2
  • 応答時間: ≤ 100 ms
  • 安全レベル: PL d, SIL2
詳細
今すぐ比較する
安全なレーダセンサ
safeRS/safeRS3
  • バリエーション: safeRS3
  • システム部品: 評価ユニット
  • 制御装置への統合: ローカル入力/出力 (I/O), PROFINET PROFIsafe
  • OSSDペア: ≤ 2
  • ネットワーク経由の安全出力: 4
  • 応答時間: ≤ 100 ms
  • 安全レベル: PL d, SIL2
詳細
今すぐ比較する

ヒット件数 1 - 4 / 4

利点

堅牢で汎用性が高い、安全なレーダ技術

安全レーダセンサは、PL dのアプリケーションまで、過酷な環境でも使用されます。このセンサを使用することで、危険エリアに入る人を確実に検出し、危険な動きを止めることができます。安全レーダセンサは、そのインテリジェントなアルゴリズムにより、木屑などの干渉物を確実に除去します。センサは、屋内外の機械および車両での使用に適しています。

詳細はこちら

安全レーダセンサは素早く設置可能で、付属のソフトウェアを使用して簡単に設定できます。このセンサには可動部品がなく、筐体が頑強なため、スムーズな生産プロセスが可能です。また筐体の清掃も簡単です。

推奨製品 safeRS/safeRS3

高い耐久性 安全レーダセンサは、過酷な環境条件においても、誤った機械停止を回避します。保護等級IP67の筐体では、汚れ、ダスト、切り屑、飛散する火花などの影響はありません。
幅広い用途 安全レーダ技術には、アクセス保護と再起動インターロックの2つの機能があります。センサは危険エリアを水平方向と垂直方向で確実に監視し、作業員が安全にアクセスできるようにします。

ダウンロード