利点
- 革新的な診断オプションにより生産性が向上し、短いダウンタイムが実現
- IO-Linkを使用することでプラントでのオートメーションレベルとプロセスの透明性が向上
- オブジェクトパターン認識が外部信号や機器なしで確実に行われるため、コスト効率の高いコンパクトな機械設計が実現
- 人物と材料の判別での生産性と安全性に貢献するミューティング
- 高い稼働率: インテリジェントな背後進入防止により不測のシャットダウンを防止
- ソフトウェアなしの簡単なコミッショニングと設定で時間とコストを節約

構成結果を表示できません。不足している欄に記入してください。これらの欄には感嘆符がついています。またはお問い合わせください。
594 ヒット数:
deTecバリエーション
安全レベル
分解能
検出距離
防護フィールド高さ
接続タイプ
拡張ポート
インジケータ内蔵エンドキャップ
保護等級
インテリジェントなセーフティライトカーテンdeTecは、危険エリア、出入口および危険箇所の防護に適しています。NFCやIO-Linkなどの最新技術が備わり、多種多様な機能が利用可能であるため、オートメーションレベルと生産性が高まります。その結果、容易な現場診断と迅速なコミッショニングが実現し、後続プロセスの自動化に向けたデータが豊富に得られます。それに加えて、フレキシブルな接続コンセプトと共に統一型の筐体設計が採用されているため、配線、設置および設定時の手間がわずかに抑えられます。必要な機能は適切なシステムプラグで有効にすることができ、ソフトウェアは不要です。各種保護等級のほか、爆発性雰囲気向けのバリエーションを備えたdeTecは、過酷な環境下でのアプリケーションに対するソリューションにもなります。
The SICK Safety Assistant app enables comprehensive condition diagnostics of your safety sensors easily on site. The app also helps configure your sensors.
安全レベル | タイプ 2, PL c, SIL1, SILCL1 タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3 |
分解能 | 14 mm / 30 mm |
検出距離 | 2.5 m ... 30 m |
防護フィールド高さ | 300 mm ... 2,100 mm |
保護等級 | IP65 IP67 IP66 IP69K |
使用周囲温度 | –30 °C ... +55 °C |