情報
製品群C4000 Standardは注文終了しました。後継製品があれば以下に表示されます。製品群が表示されなければ、1:1で置き換えられる製品がないことを意味しています。
弊社販売事業部が喜んでご相談に応じます。

セーフティライトカーテン
C4000 Standard

より長い検出距離で柔軟性を向上

利点

  • 7セグメントディスプレイで調整および診断を行い時間を節約
  • 相互干渉からシステムを保護するビームコーディングによって高い運用性を提供
  • 柔軟性が向上し、最大3システムまで対応のカスケードにより、配線の手間を軽減
  • システムの事前設定またはクローンプラグにより容易かつ迅速なコミッショニングを実現
  • 快適に設定および診断できるため高い運用性を維持

概要

より長い検出距離で柔軟性を向上

セーフティライトカーテンC4000 Standardは、危険箇所と危険エリアを経済的かつ確実に防護します。複数システムのカスケードは、ユーザにアプリケーションソリューションにおける高度な柔軟性を提供します。再起動インターロックおよび外部機器監視などの機能により、機械を容易に統合できます。様々な固定アダプタや優れたアクセサリにより柔軟な取付を実現します。実績のある7セグメントディスプレイで調整および診断を行い時間を節約します。C4000 Standardは、機械を確実に保護し、最高保護レベルPL eまで対応します。保護フィールド高さは300 mm~1,800 mmまで対応可能。

概要
  • タイプ4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
  • 7セグメントディスプレイ
  • PSDIモード、評価ユニットUE402付き
  • 外部機器監視 (EDM) および再起動インターロック
  • PCによる設定および診断
  • カスケード可能、最大3システムまで
  • 汚染表示用ADO メッセージ出力(Application Diagnostic Output=アプリケーション診断出力)
  • 設定を保存するアクセサリ「クローンプラグ」

 

Alternative product family

Product family deTec at a glance

生産性向上を約束するセーフティソリューションの機能安全を保証するパートナーそしてエキスパートである当社の利点をご活用ください。これにより、プロセスのスムーズな実行や人と機械とのチームワークを実現し、これまでの限界をさらに拡大してゆくことができます。

SICKのセーフティソリューションで生産性が向上

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    安全レベルタイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    分解能14 mm ... 40 mm
    検出距離10 m / 21 m
    防護フィールド高さ150 mm ... 1,800 mm
    保護等級IP65
    使用周囲温度0 °C ... +55 °C
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード