セーフティライトカーテンC4000 Fusionは、様々な機能を提供し、ライトカーテンの使用範囲を拡張します。コンパクトなミューティング代替機器 (別のセンサ不要) として、または危険箇所や危険エリアを防護する高運用性の機器として使用することができます。このシステムコンセプトにより、自動搬送回路に統合され、人物とワークを確実に判別する必要がある機械およびシステムの防護を経済的かつ顧客固有に実現できるようになります。過酷な環境条件下での使用向けに設計されたライトカーテンは、最大限の作業安全性を、最適な生産性、人間工学および経済性と結びつけることに成功しました。監視領域の汚れは抑制可能で、分解能は作業員保護や手の保護のために設定することができます。これにより、防護装置の運用性を最大限に活用し、機械とシステムの停止状態を最低限に抑えることができます。
概要
- タイプ 4 (IEC 61496)、SIL 3 (EN 62061)、PL e (EN ISO 13849)
- アプリケーションに基づいたアクセス防護用のセルフティーチダイナミックブランキング
- 汚染環境における手の保護およびエリア防護
- マルチサンプリング
- 低減された分解能
- フィックスドブランキング
- 仮想光電スイッチ2基
- 統合されたレーザ光軸調整装置