セーフティライトカーテンC4000 Fusion ATEX II 3G/3Dは、爆発の危険が生じる環境においても危険箇所や危険エリアを経済的かつ安全に防護します。再起動インターロックおよび外部機器監視などの機能により、機械を容易に統合できます。様々な固定アダプタや優れたアクセサリにより、柔軟な取付を実現します。実績のある7セグメントディスプレイで調整および診断を行い時間を節約します。C4000 Fusion ATEX II 3G/3Dは、防護フィールド高さ1,800 mmまでの爆発性雰囲気における危険エリアを確実に防護します。
概要
- タイプ 4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D (ゾーン2/22)
- ガスに対するATEX: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
- 埃に対するATEX: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
- 7セグメントディスプレイ
- 外部機器監視 (EDM) および再起動インターロック
- 正確なシステム配置のためのビームコーディング
- PCによる設定および診断