セーフティライトカーテン
C4000 Advanced ATEX II 3G/3D

爆発性の環境においても完全な柔軟性を発揮

利点

  • ATEX II 3G / 3D (ゾーン2/22での使用向け)
  • 21 mまでの長い検出距離、塗装ラインなどにおける使用に十分な予備能
  • 7セグメントディスプレイで調整および診断を行い時間を節約
  • ビームコーディングがシステムを相互干渉から保護することで、高い稼働率が実現
  • システムの事前設定またはクローンプラグにより、容易かつ迅速なコミッショニングを実現
  • 快適に設定および診断できるため高い運用性を維持

概要

爆発性の環境においても完全な柔軟性を発揮

セーフティライトカーテンC4000 Advanced ATEX II 3G/3Dは、爆発の危険が生じる環境においても危険箇所や危険エリアを経済的かつ安全に防護します。再起動インターロックおよび外部機器監視などの機能により、機械を容易に統合できます。様々な固定アダプタや優れたアクセサリにより柔軟な取付を実現します。実績のある7セグメントディスプレイで調整および診断を行い時間を節約します。C4000 Advanced ATEX II 3G/3Dは、防護フィールド高さ1,800 mmまでの爆発性の環境における危険エリアを確実に防護します。

概要
  • タイプ 4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (ゾーン2/22)
  • ガスに対するATEX: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • 埃に対するATEX: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • 7セグメントディスプレイ
  • 外部機器監視 (EDM) および再起動インターロック
  • 正確なシステム配置のためのビームコーディング
  • PCによる設定および診断

 

生産性向上を約束するセーフティソリューションの機能安全を保証するパートナーそしてエキスパートである当社の利点をご活用ください。これにより、プロセスのスムーズな実行や人と機械とのチームワークを実現し、これまでの限界をさらに拡大してゆくことができます。

SICKのセーフティソリューションで生産性が向上

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    安全レベルタイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    分解能14 mm / 30 mm / 40 mm
    検出距離10 m / 21 m
    防護フィールド高さ450 mm ... 1,800 mm
    保護等級IP65
    使用周囲温度0 °C ... +55 °C
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード