効率的な自動化

革新的な診断によりダウンタイムを短縮

豊富な診断オプションを備えたセーフティライトカーテンdeTecは、危険エリアを防護する際に高い機械稼働率を実現します。さらにトラブルシューティングの時間も短縮: セーフティライトカーテンのステータス情報は、IO-LinkおよびNFCインタフェースから効率的に読み取ることができます。

製品の選択

安全、インテリジェント、効率的

スマートなセーフティセンサによる自動化

効率的な通信を特長とするSICKのインテリジェントなセンサを使用すれば、安定性の高いプロセスに加えて、高い柔軟性と透明性が実現可能になります。 また、機器の状態に関する情報がIO-Link経由で常時得られるため、診断が最適になり、設備可用性が高まります。 これはユーザにとって、効率と柔軟性が向上し、プラントのメンテナンス計画が立てやすくなることを意味します。

詳細

マテリアルフローへの影響なし

ミューティングによる生産性の向上

資材をプラントに供給またはプラントから搬出したいが、作業員の立ち入りを防止したい?人物と資材の確実な判別では、生産性の高いマテリアルフローを実現すると同時に人員を保護します。

製品の選択

ミラーコラムおよびデバイスコラム

アクセス・エリア防護向けのスマートなアクセサリ

コストを節約しながら素早く作業: SICKのデバイスコラムは、床にネジ止めして簡単に安定した状態で取り付けることができます。素早く設置可能なミラーコラムを使用すれば、アクティブなセーフティライトカーテンの数を減らしながら、複数面の防護を実現することができます。

製品の選択
効率的な自動化
安全、インテリジェント、効率的
マテリアルフローへの影響なし
ミラーコラムおよびデバイスコラム

ソリューションを選択してください

適した製品または製品群をここで検索できます

フィルタ:

2,155 ヒット数:

ヒット件数 1 - 8 / 2155

セーフティライトカーテン, 安全ライトカーテン
miniTwin
  • システム部品: 1 Twin-Stick
  • 用途: miniTwin4 (スタンドアロン装置として)
  • 取り付け・設置方法: O固定ブラケット
  • 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • 分解能: 24 mm
  • 検出距離: 5 m
  • 防護フィールド高さ: 1,200 mm
  • 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
詳細
今すぐ比較する
セーフティライトカーテン, 安全ライトカーテン
miniTwin
  • システム部品: 1 Twin-Stick
  • 用途: miniTwin4 (スタンドアロン装置として), miniTwin4、2台および3台のカスケード用の最後のゲストとして
  • 取り付け・設置方法: C固定またはL固定ブラケット
  • 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • 分解能: 34 mm
  • 検出距離: 5 m
  • 防護フィールド高さ: 1,140 mm
  • 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
詳細
今すぐ比較する
セーフティライトカーテン, 安全ライトカーテン
miniTwin
  • システム部品: 1 Twin-Stick
  • 用途: miniTwin4 (スタンドアロン装置として), miniTwin4、2台および3台のカスケード用の最後のゲストとして
  • 取り付け・設置方法: C固定またはL固定ブラケット
  • 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • 分解能: 14 mm
  • 検出距離: 5 m
  • 防護フィールド高さ: 1,140 mm
  • 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
詳細
今すぐ比較する
セーフティライトカーテン, 安全ライトカーテン
miniTwin
  • システム部品: 1 Twin-Stick
  • 用途: miniTwin4 (スタンドアロン装置として)
  • 取り付け・設置方法: O固定ブラケット
  • 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • 分解能: 14 mm
  • 検出距離: 5 m
  • 防護フィールド高さ: 780 mm
  • 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
詳細
今すぐ比較する
セーフティライトカーテン, 安全ライトカーテン
miniTwin
  • システム部品: 1 Twin-Stick
  • 用途: miniTwin4 (スタンドアロン装置として)
  • 取り付け・設置方法: O固定ブラケット
  • 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • 分解能: 14 mm
  • 検出距離: 5 m
  • 防護フィールド高さ: 1,020 mm
  • 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
詳細
今すぐ比較する
セーフティライトカーテン, 安全ライトカーテン
miniTwin
  • システム部品: 1 Twin-Stick
  • 用途: miniTwin4 (スタンドアロン装置として)
  • 取り付け・設置方法: O固定ブラケット
  • 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • 分解能: 14 mm
  • 検出距離: 5 m
  • 防護フィールド高さ: 960 mm
  • 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
詳細
今すぐ比較する
セーフティライトカーテン, 安全ライトカーテン
miniTwin
  • システム部品: 1 Twin-Stick
  • 用途: miniTwin4 (スタンドアロン装置として), miniTwin4、2台および3台のカスケード用の最後のゲストとして
  • 取り付け・設置方法: C固定またはL固定ブラケット
  • 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • 分解能: 24 mm
  • 検出距離: 5 m
  • 防護フィールド高さ: 1,020 mm
  • 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
詳細
今すぐ比較する
セーフティライトカーテン, 安全ライトカーテン
miniTwin
  • システム部品: 1 Twin-Stick
  • 用途: miniTwin4 (スタンドアロン装置として), miniTwin4、2台および3台のカスケード用の最後のゲストとして
  • 取り付け・設置方法: C固定またはL固定ブラケット
  • 安全レベル: タイプ 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • 分解能: 34 mm
  • 検出距離: 5 m
  • 防護フィールド高さ: 1,020 mm
  • 接続タイプ: M12オスコネクタ、5ピン
詳細
今すぐ比較する

ヒット件数 1 - 8 / 2155

利点

柔軟な自動化

SICKのセーフティライトカーテンは、人々を確実に保護するためのものです。特に、危険エリア、アクセスポイント、危険箇所の監視に適しており、幅広い機能により機械稼働率を向上させ、生産性や効率を犠牲にすることなく、常に高いレベルで作業者を保護します。

推奨製品 deTec

Smart Box Detection Smart Box Detectionにより、長方形の対象物を確実に検出できます。作業者の安全のために、deTec4セーフティライトカーテンの防護フィールドは、通過する対象物の上の領域で継続的に作動します。
存在検知 インテリジェントな背後侵入防止は、人物が気づかないうちに危険エリアに留まることがないように防止します。この時、ランダムに落ちてくる対象物が確実に検出され、生産プロセスが中断されることはないため、高い機械高稼働率を実現できます。

インテリジェントな安全性により高い稼働率を維持

SICKのセーフティライトカーテンは、革新的な技術とインテリジェントな機器コンセプトにより、生産性の向上を実現します。高度な機能により、機械やシステムの恒常的な高稼働率を実現します。この場合も、作業員の保護を第一の目的として重視しています。
安全な機能

セーフティライトカーテンは、標準化された接続コンセプトによる簡単なコミッショニングや、統一された筐体設計による迅速な取付など、プロセスの安全性を高めるための様々なメリットを提供します。さらに、センサにはブラインドゾーンはなく、信頼性の高い手指保護を提供します。

推奨製品 deTec

多様な自動化オプション

セーフティライトカーテンは、可変防護フィールド幅、低減された分解能、インテリジェントな背後侵入防護によって、産業環境における自動化プロセスをサポートします。人物と資材の判別および高さ測定などの機能が統合されているため、一貫したプロセスを実現しています。

推奨製品 deTec

賢いビーム処理

SICKのセーフティライトカーテンは、不必要なシャットダウンを回避し、機械やシステムの高い稼働率を確保するために、インテリジェントにビームを処理します。パレットやブランキングされたエリアまたは完全なオブジェクトパターンを検出します。

推奨製品 C4000 Fusion

推奨製品 C4000 Advanced

考え抜かれた数々の機能により生産性を確保

SICKのセーフティライトカーテンは、アクセスポイントや危険エリアを安全に監視し、生産プロセスを容易にします。迅速に取付可能で設置も簡単なこのライトカーテンにより、生産実行中の一貫した診断やネットワーク内でのシームレスな通信が可能になります。透明性の高いプロセスによる高度な自動化、予知保全による高い機械稼働率、リモートメンテナンスにより快適なデータ読み取りなどのメリットがあります。
時間とコストを節約

お客様のアプリケーションに適切な筐体コンセプトと、それに合った機能をお選びください。セーフティライトカーテンは、柔軟な接続オプションと、ミニチュアサイズに至るまで考え抜かれた筐体設計を提供します。

推奨製品 miniTwin

すべてを把握

直感的に操作できるステータス表示から、概要を把握することができます。表示要素はコンフィギュレーションや方向調整でのサポートとなります。さらに、オプションの表示灯により、機械の状態を可視化することもできます。

推奨製品 deTec

モバイルメインテナンスの実現

IO-Link経由での効率的な通信を利用すれば、機器をネットワークに迅速に統合することができます。トラブルシューティングプロセスでは、IO-LinkとNFCによる簡単で素早いリアルタイム診断が主要な役割を果たします。無料のSICK Safety Assistantアプリを使用すれば、コンフィギュレーション・診断データをスマートフォンで非常に簡単に読み出すことが可能です。

SICK Safety Assistantアプリ

外部要因に対して高い耐性

セーフティライトカーテンにはダスト、汚れ、水、洗剤や爆発性雰囲気など、アプリケーション領域における数多くの外部要因に耐えられることが求められます。保護等級IP65、IP67、IP69K、そして堅牢な筐体素材と気密性を備えたこの製品には、理想的な装備が整っています。つまり、食品生産における高い衛生基準も満たしていることになります。
完全な気密性

セーフティライトカーテンは素早く清掃できるほか、長寿命でもあります。保護等級IP69Kのセンサ筐体は効果的な気密性を有し、汚れ、ダストや水などの有害物質が入り込むことはありません。

推奨製品 deTec

爆発性雰囲気でも使用可能

爆発性雰囲気などの特殊な環境では、国際安全基準に適合した頑強で信頼性の高い防爆エンクロージャが必要になります。SICKでは、この環境向けにATEX機器カテゴリ3GDおよび2GDの要件を満たすセーフティライトカーテンを提供しています。

推奨製品 deTec

納得できる設計

ステンレス筐体を備えたバリエーションは、耐摩耗性に優れ、簡単に筐体を清掃できるため、衛生的な場所でも高い機械稼働率と生産品質を保証します。

推奨製品 TWINOX4

ミラーコラム/デバイスコラムとスマートに組み合わせ

セーフティライトカーテンの取り付けと保護に関して、通常の方法では限界に達してしまう状況では、ミラーコラム/デバイスコラムを使用します。一対のセンサだけで加工センサーや資材出入りゲートの複数面を防護する場合には、デバイスコラムとミラーコラムを組み合わせて光線を偏向することで、理想的なソリューションが生み出されます。コンパクトで頑強な形状に加えて、非常に高い安定性も兼ね備えています。また、汎用的に使用可能であり、配線を追加する必要はありません。

推奨製品 外側に溝が付いたデバイスコラム

推奨製品 ミラーが全体に設置されたミラーコラム

ダウンロード