概要
インテリジェント、効率的: 現地でのミューティング信号の接続
マルチビームセーフティ光電センサM4000 Advancedは、ミューティング・スイッチングアンプUE403と共に、自動材料搬送を有する従来のミューティングアプリケーション向けに効率的なソリューションを提供します。PCとミューティング信号の現地接続による簡単な設定は最大限の運用性を可能にします。様々な固定アダプタや優れたアクセサリにより、柔軟な取付を実現します。統合された機能およびステータスと診断情報は迅速なコミッショニングを可能にし、不要な機械のダウンタイムを回避します。モジュール式のコンセプトにより、要件に目標を定めて装置特性を調整し、非常に高度な機械安全性を経済的に実現します。さらにsens:Control装置、アクセサリおよびサービスコンセプトによって製品はさらに充実し、産業に適した包括的なソリューションを提供します。
概要
- タイプ4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
- 3つの取付溝を含む頑強な筺体
- 長大な検出距離 (最高で70 m)
- 外部機器監視 (EDM)、再起動インターロック、アプリケーション診断出力、SDLインタフェース
- ミューティング: ミューティングスイッチングアンプUE403を併用
- 7セグメントディスプレイ
- PCによる設定および診断
- オプション搭載: レーザ光軸調整補助機能、インジケータ