利点
接続からデータ利用までインテリジェントに解決
イントラロジスティック、消費財生産、機械工学またはその他の業界において、セーフティマルチビーム光電センサがプロセス関連データを供給する際に、生産プロセスを大幅に効率化することができます。これはスマートdeTem製品の場合も同様で、その革新的な診断機能を使用してプロセスをリアルタイムで最適化します。さらにdeTem製品は、迅速かつ簡単に接続、調整、設定して、お客様の機械に実装することができます。
NFCとIO-Link: これらの革新的な技術は、迅速な設定と包括的な診断をサポートします。
マルチカラーのステータスLEDとトップLEDによる、非常に使いやすい方向調整表示とステータス表示を統合
筐体、接続、アクセサリは、すべてのdeTemおよびdeTecバリエーションで標準化
スマート、高速、将来性: スムーズな生産プロセスを実現
驚くべき柔軟性: deTem A/P
deTem A/Pシリーズを使用すると、アクセス防護やミューティングアプリケーションでの柔軟性を確保することができます。光電センサは2つの部分から構成されており、「A」はアクティブな部分を、「P」はパッシブな部分を表しています。アクティブユニットには、投光・受光ユニットがコンパクトな標準筐体に収納されてます。ワイヤレスのパッシブユニット – 偏向ユニット – は、接続作業や設置作業を最低限に抑え、コスコ効率を向上させます。特に革新的なのはセプターデザインのパッシブ側です。このパッシブ側では、投光ユニットのビームを偏向させ、プリズムを介して受光ユニットに導くことで、最大8 mの検出距離を実現することができます。
deTem Core A/P は、最大8 mのシンプルなアクセス防護に適した特に経済的なバリエーションです。
非常に柔軟性に富んだインテリジェントなdeTem4 A/P は、2信号ミューティングによって安全なアクセスと中断のないマテリアルフローを保証します。IO-Linkを使用すれば、データをリアルタイムで読み出すことができます。
設置、接続、始動 – deTem4 LT Muting A/P は、安全な人物と材料の区別を実現する自動パレット搬送システム向けのプラグアンドプレイソリューションです。
設置作業はわずか、お客様のアプリケーションに合わせてカスタマイズ可能
特殊な環境: 特にdeTemバリエーション
セーフティマルチビーム光電センサの要件は、業界に応じて異なります。例えば、食品生産や加工では衛生基準を満たしていなければなりません。一方、爆発性雰囲気では、セーフティマルチビーム光電センサは、非常に高い堅牢性などに関する防爆基準を満たしていなければなりません。このため、SICKではあらゆる業界の要求を満たすために、様々なdeTemのバリエーションを開発し、お客様に常に最大限の柔軟性と生産性を提供しています。
高い衛生基準を持つ領域のアクセス防護向けのIP69K バリエーション: 簡単に洗浄することができる光電センサの筐体は、食品に優しいプラスチックとステンレススチール製です。
ゾーン1と21の場合: deTem4 Core Exは完全に組み立てられた耐圧防爆エンクロージャ (Ex II 2GD ) に収納されています。
ゾーン2と22の場合: 特に機械的な堅牢性を保証するdeTemバリエーションEx II 3GD 。
お客様の業界の個々の要件に合わせた、特殊な環境での信頼性の高い防護