生産・物流プラントでの効率向上

非常にインテリジェントなdeTem4 A/P

生産プラントで高い効率を得ると同時に柔軟性も保つことは困難な課題ですが、deTem4 A/Pを使用すればこの問題が解決し、迅速なコミッショニングが可能になります。このセーフティマルチビーム光電センサなら、効率的なアクセス防護と人物と資材の確実な判別が実現します。

製品の選択

確実、インテリジェントで効率的

スマートなセーフティセンサによる自動化

効率的な通信を特長とするSICKのインテリジェントなセンサを使用すれば、安定性の高いプロセスに加えて、高い柔軟性と透明性が実現可能になります。また、機器の状態に関する情報がIO-Link経由で常時得られるため、診断が最適になり、設備可用性が高まります。これはユーザにとって、効率と柔軟性が向上し、プラントのメンテナンス計画が立てやすくなることを意味します。

詳細

高圧洗浄でも安心

食品および飲料分野で安全に使用可能

安全で衛生的な包装・清掃プロセスを実現するには、セーフティ光電センサが極めて多種多様な要件に対応できる必要があります。食品生産・加工において、光電センサは必要な衛生基準を満たしているほか、高い気密性を発揮しています。SICKは、保護等級IP69Kの要件を満たし、頑強で清掃しやすい材質から成るセーフティ光電センサを提供しています。

詳細

ミラーコラムおよびデバイスコラム

アクセス・エリア防護向けのスマートなアクセサリ

コストを節約しながら素早く作業: SICKのデバイスコラムは、床にネジ止めして簡単に安定した状態で取り付けることができます。素早く設置可能なミラーコラムを使用すれば、アクティブなセーフティ光電センサの数を減らしながら、複数面の防護を実現することができます。

詳細
生産・物流プラントでの効率向上
確実、インテリジェントで効率的
高圧洗浄でも安心
ミラーコラムおよびデバイスコラム

ソリューションを選択してください

適した製品または製品群をここで検索できます

フィルタ:

22 ヒット数:

ヒット件数 1 - 8 / 22

安全性を確保して効率向上を実現
  • Smart Sensor: IO-LinkまたはNFC、およびSICK Safety Assistantアプリから診断データを取得
  • コンパクトな筐体、標準化されたコネクティビティ、互換性のあるアクセサリ
  • ステータスLEDを備えた光軸調整補助装置を直接機器に統合
  • すべての機能をソフトウェアなしで設定可能
  • 爆発性雰囲気および保護等級IP69K向けバリエーション

今すぐ比較する
選択
タイプ2アプリケーションで機械安全性を柔軟に実現
  • BluePilot: 光学的光軸調整補助装置
  • Smart Sensor: IO-Linkでの効率的な通信
  • 極めて頑強なVISTAL®筐体
  • 保護等級IP66、IP67およびIP69K
  • 代表的な検出距離 最大50 m
  • 光タイプ: 赤外光と可視赤色光
  • 標準化された接続・固定システム
  • タイプ2、PL c、SIL1
今すぐ比較する
選択
タイプ2アプリケーションで機械安全性を柔軟に実現
  • BluePilot: 光学的光軸調整補助装置
  • Smart Sensor: IO-Linkでの効率的な通信
  • 極めて頑強なVISTAL®筐体
  • 保護等級IP66、IP67およびIP69K
  • 代表的な検出距離 最大20 m
  • 光タイプ: 赤外光と可視赤色光
  • 標準化された接続・固定システム
  • タイプ2、PL c、SIL1
今すぐ比較する
選択
インテリジェント、効率的 現地でのミューティング信号の接続
  • タイプ4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
  • 3つの取付溝を含む頑強な筺体
  • 長大な検出距離 (最高で70 m)
  • 外部機器監視 (EDM)、再起動インターロック、アプリケーション診断出力、SDLインタフェース
  • ミューティング: ミューティングスイッチングアンプUE403を併用
  • 7セグメントディスプレイ
  • PCによる設定および診断
  • オプション搭載: レーザ光軸調整補助機能、インジケータ
今すぐ比較する
選択
高効率、PCなしでも最高の運用性
  • タイプ4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
  • 3つの取付溝を含む頑強な筺体
  • 長大な検出距離 (最高で70 m)
  • 外部機器監視 (EDM)、再起動インターロック、アプリケーション診断出力
  • 標準接続技術 M12
  • 7セグメントディスプレイ
  • 装置で設定を行うための設定ボタン
  • オプション搭載: レーザ光軸調整補助機能、インジケータ、AS-iインタフェース
今すぐ比較する
選択
高い耐性を必要とする過酷な環境条件向けの頑強な形状
  • タイプ4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
  • 頑強な構造
  • 汎用的な使用方法
  • 最大検出距離 70 m
  • リレー出力
  • 正面ガラスヒータ
今すぐ比較する
選択
SICKのセーフティ制御ソリューションにより、タイプ4までの汎用使用を実現
  • タイプ4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)、例えば、Flexi ClassicまたはFlexi Softなど適切なテスト装置との併用のみ
  • 小型のM18センサ、最大検出距離 10 m
  • コンパクトなM30センサ、最大検出距離 60 m
  • 保護等級 IP 67
  • 温度範囲 –40 °C~55 °C
  • 半径方向の光学部品 (90°偏向ミラー)
今すぐ比較する
選択
高い運用性と短い応答時間を特長とする完全システム
  • タイプ4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)、UE401との併用のみ
  • 小型のM18センサ、最大検出距離 10 m
  • コンパクトなM30センサ、最大検出距離 60 m
  • 保護等級 IP 67
  • 温度範囲 –20 °C~55 °C
  • スリムな評価装置 (22.5 mm)、外部機器監視 (EDM) および再起動インターロック付き
  • 高速応答時間 最高 30 ms
  • 最大8台のセンサまでカスケード可能
今すぐ比較する
選択

ヒット件数 1 - 8 / 22

利点

セーフティ光電センサによるスムーズなプロセス

大きな出入口を確実に防護する際には、セーフティ光電センサを使用します。スムーズな生産プロセスが可能になるほか、豊富な診断オプションも用意されています。そのため、アクセス防護ならびに搬入/搬出監視での生産性が向上します。標準型接続技術が備わっているため、セーフティ光電センサは非常に簡単に取り付けてコミッショニングを行うことができます。
極めてコンパクト

セーフティシングルビーム光電センサは非常にコンパクトです。そのため、シャッターの防護や衝突防止などに使用されます。しかも、この光電センサは最大70 mの検出距離に対応可能であるほか、外部要因に対して非常に高い耐性を有しています。センサはBluePilot機能を利用して簡単に素早く方向調整することが可能です。

推奨製品 L25

推奨製品 L26

推奨製品 WSU/WEU26-3

柔軟に監視

セーフティマルチビーム光電センサは非常にフレキシブルです。どの機能もソフトウェアなしで設定可能であり、ステータスLEDが内蔵されているため、コミッショニングと方向調整が迅速に完了します。機能と検出距離の幅広いラインナップと豊富な診断オプションが用意されており、適切なソリューションを非常に柔軟に選択することが可能です。

推奨製品 deTem

非常にシンプル

統合とコミッショニングが迅速に完了し、障害時の原因分析が簡単であれば、プラントの生産性が大幅に高まります。SICKのセーフティ光電センサにはこの優れた性能が融合されています。これはお客様にとって、ダウンタイムの減少と中断のないプロセスを意味します。これは時間とコストの節約につながります。
すぐに使用開始可能

標準型筐体を有しているセーフティマルチビーム光電センサでは、コミッショニングが非常に簡単に完了します。M12プラグコネクタと統一型固定システムが採用されているため、大きな手間をかけることなく取り付けることができます。

推奨製品 deTem

簡単に統合可能

セーフティシングルビーム光電センサとセーフティマルチビーム光電センサdeTemなら、非常に柔軟に機械を設計することができます。形状がコンパクトであるため、様々な機械に簡単に統合可能であり、極小の隙間に組み込むことができます。

推奨製品 L25

推奨製品 deTem

納得感の高い評価

IO-Link経由での効率的な通信を利用すれば、機器をネットワークに迅速に統合することができます。トラブルシューティングプロセスでは、IO-LinkとNFCによる簡単で素早いリアルタイム診断が主要な役割を果たします。無料のSICK Safety Assistantアプリを使用すれば、コンフィギュレーション・診断データをスマートフォンで非常に簡単に読み出すことが可能です。

SICK Safety Assistantアプリ

外部要因に対して高い耐性

セーフティ光電センサには用途領域で、ダスト、汚れ、水、洗剤や爆発性雰囲気などの数多くの外部要因に耐えられることが求められます。保護等級IP65、IP66、IP67、IP69Kならびに適切で革新的な筐体材質と気密性を誇るセーフティ光電センサは、上述の要因に対して高い耐性を有しています。
完全な気密性

セーフティ光電センサは素早く清掃できるほか、長寿命でもあります。保護等級IP69Kのセンサ筐体は効果的な気密性を有し、汚れ、ダストや水などの有害物質が入り込むことはありません。

推奨製品 deTem

推奨製品 L25

推奨製品 L26

爆発性雰囲気でも使用可能

爆発性雰囲気などの特殊な環境では、国際安全基準に適合した頑強で信頼性の高い防爆エンクロージャが必要になります。SICKはこの環境向けに、ATEX機器カテゴリ3GDおよび2GDの要件を満たすセーフティ光電センサを提供しています。

推奨製品 deTem

鋼のように頑強

特許取得済みの頑強なVISTAL®筐体を備えたSICKのセーフティ光電センサは、外部要因から確実に保護されています。これはプロセス安定性と設備可用性の向上につながります。強度、曲げ剛性と耐薬品性の高いガラス繊維強化プラスチックが使用されているため、高い機械的強度が得られます。

推奨製品 L25

推奨製品 L26

資材を確実に検出して人物を保護

ミューティングを使用して、セーフティマルチビーム光電センサを一時的に無効にすれば、ベルトコンベア上のマテリアルフローが途切れることはありません。物流プロセスでは多くの場合、資材を危険エリアへの搬入、またはそこからの搬出が必要になります。人物と資材を確実に判別することで、安全なマテリアルハンドリングと作業員の保護が実現します。

推奨製品 M4000 Advanced

推奨製品 M4000 Advanced A/P

簡単に実行可能なミューティング

ミューティングにも対応

セーフティマルチビーム光電センサdeTem4 LT Muting A/Pの利点は、簡単な設置と迅速なコミッショニングです。このミューティングセンサは工場出荷時に予め設置されており、方向調整も完了しています。自動パレット搬送システムを使用した用途で、人物と資材の確実な判別が可能になります。

推奨製品 deTem

アクセス防護とミューティングのどちらにも対応可能な万能型

deTem4 A/Pのアクティブ・パッシブシステムを活用すれば、アクセス防護で高い柔軟性と稼働率が得られます。最大8 mの検出距離と光軸数は様々な要件に合わせて調整可能であり、確実な搬入・搬出監視が実現します。各種のミューティングセンサからご自身に合った機器をお選びください。

推奨製品 deTem

ミラーコラム/デバイスコラムとスマートに組み合わせ

セーフティ光電センサの取り付けと保護に関して、通常の方法では限界に達してしまう状況では、ミラーコラム/デバイスコラムを使用します。一対のセンサだけで加工センサーや資材出入りゲートの複数面を防護する場合には、デバイスコラムとミラーコラムを組み合わせて光線を偏向することで、理想的なソリューションが生み出されます。コンパクトで頑強な形状に加えて、非常に高い安定性も兼ね備えています。また、汎用的に使用可能であり、配線を追加する必要はありません。

推奨製品 外側に溝が付いたデバイスコラム

個別ミラー付きミラーコラム

ダウンロード