S3000 PROFINET IO Professionalは、PROFIsafeプロトコルにより、確実で信頼性の高いバス通信を可能にし、最大8つの防護フィールドおよび8つの警告フィールドを有する複雑なアプリケーション向けに設定することができます。PROFINET-IOバス接続を使用して、より高いレベル (安全PLC) からの全ての信号が処理されます。セーフティレーザスキャナは、標準化されたGSDMLファイル (General Station Description) を介して制御装置に接続されます。転送媒体としては、銅導体も光ファイバ導体も使用されます。I/Oモジュールのマネージド2ポートスイッチは、光ファイバ導体のSCRJプラグコネクタまたは銅導体のRJ45のいずれかの仕様を選択できます。設定メモリ搭載のシステムプラグにより、迅速に装置交換を行うことができます。個別の防護フィールドの同時監視も問題なく設定できます。大規模なフィールドバスの操作では、プロセスイメージが簡単な管理および診断を行うために中央から通知とアラームを提供します。
概要
- セーフティバスシステムPROFINET IOへの直接統合
- 4 m、5.5 mまたは7 mの防護フィールド検出距離
- 8つの切替可能なフィールドセット
- 銅ケーブルまたは光ファイバケーブルのプラグコネクタ用マネージド2ポートスイッチ
- システムプラグに内臓されている設定メモリ
- セーフティコントローラを介した遠隔診断と設定
- 2つの防護フィールドの同時監視