利点
セーフティレーザスキャナoutdoorScan3は高い生産性を屋外で実現
outdoorScan3により、人間と機械は屋外でも安全に共同作業できるようになりました。これにより生産性を大幅に向上させることができます。
認証はISO 13849-1規格、特に屋外での使用に関してはIEC 62998規格に基づいています。
屋外で使用する無人搬送車の稼働率が向上
詳細はこちら
リフト等の機械の危険エリア防護
ボーディングブリッジの連結および切離しの際の人員保護
屋外における安全なマン・マシン協働作業
outdoorScan3は悪天候でも高い稼働率
厳しい天候条件であってもoutdoorScan3は確実かつ安全に動作します。特許取得済みの高精度のスキャン技術outdoor safeHDDM® は、本当の安全リスクと邪魔な環境要因を区別します。機能ブロックAGV Dynamic Weather Assistにより、outdoorScan3は天候の変化にも動的に反応します。
詳細はこちら
40,000 lxまでの太陽光線であれば、outdoorScan3はブランキングしません
雨および雪は非常に正確な測定データにより確実にフィルタリングされます。
詳細はこちら
霧は確実に検出され、視程50 m未満で安全に停止します
outdoorScan3があれば、どんな天候でも準備は万全です
柔軟性に優れたoutdoorScan3で、お客様独自の自動化技術を設計
outdoorScan3の柔軟性は、ソフトウェアSafety Designerを介した個別の構成バリエーションを可能にし、それにより設定を様々なタスクに最適に適応させることができます。その一例が、AGVの天候に応じた自動の速度調整です。
8つの同時防護フィールドおよび128のフィールドを個別設定で構成
マルチサンプリングと分解能をフィールドごとに個別に定義することで、天候に応じた防護フィールドの切り替え
防護と位置特定を機器1台で
ユーザ固有の自動化プロセス用セーフティレーザスキャナ
outdoorScan3の直観的な操作によりスムーズな動作
コミッショニングや動作中の取扱いも、屋内向けSICKセーフティレーザスキャナ同様に簡単で、分かりやすく、便利です。
見やすいLEDとマルチカラーディスプレイが操作を容易にします
構成および診断ソフトウェアSafety Designerの直観的な操作
その頑強な設計と光学カバーのユニークな形状により、outdoorScan3は屋外での使用に非常に適しています
屋内セーフティレーザスキャナの実績のある統合・操作コンセプトと、高い経済性とを一体に