セーフティレーザスキャナ
nanoScan3

世界で最も小さいセーフティレーザスキャナ – 極めて頑強で高精度の

利点

  • 移動型プラットフォームにおける操作が簡単で省スペース設計の最小セーフティレーザスキャナ
  • 高い稼働率でダウンタイムを回避
  • 2イン1: 信頼性の高い安全性および高精度の位置検出
  • 操作の簡単なソフトウェアSafety Designerにより設定および診断時間を節約
  • 車両速度および走行方向のカスタマイズで最高の柔軟性を提供
  • 標準化されたインタフェースによりあらゆる制御システムに柔軟に接続可能
  • 再配線や再設定なしで簡単に機器を交換可能

概要

世界で最も小さいセーフティレーザスキャナ – 極めて頑強で高精度の

nanoScan3は、SICKの最も小さいセーフティレーザスキャナです。このセンサは移動型プラットフォームの防護や位置特定に理想的です。信頼性の高いスキャン技術safeHDDM®を採用したこのセンサは、精度の高い測定データを提供するほか、光、ほこりまたは汚れに対する極めて優れた耐性があります。操作が簡単な設定ソフトウェアSafety DesignerとnanoScan3のスマートな統合オプションにより、どのような用途でも高い柔軟性を実現し、時間を節約することができます。コンパクトな筐体に収められたnanoScan3は、最高の性能と稼働率を提供し、プラントの生産性を確保します。

概要
  • わずか80 mmの高さ
  • スキャン技術safeHDDM®採用のため、光、ほこり、汚れに対して極めて優れた耐性を発揮
  • Ethernetインタフェース経由で高精度の測定データを提供
  • 防護フィールド検出距離: 3 m、スキャン角度: 275°
  • 最大128の自由に設定可能なフィールド
  • I/O経由による安全な機械統合
  • 設定メモリ付きのシステムプラグ

利点

世界で最も小さいセーフティレーザスキャナ – 極めて頑強で高精度

SICKはnanoScan3を開発して、高精度で極めて安定したセーフティレーザスキャナの超小型化を更に進めました。センサ全高が80 mmと低いため、小型の無人搬送車 (AGV) にも最適に装着可能であり、それを活用して、生産ならびにロジスティクスのオートメーションの幅を更に拡大することができます。

SICKのnanoScan3は、スペースがごくわずかしかない場合に打って付けです。筐体がコンパクトであるため、小型AGVと移動型ロボットを設計する際に、ユーザにとって全く新しい可能性が拓かれます。このセーフティレーザスキャナは、小さな移動型プラットフォーム専用に開発されたものであり、安全機能を周囲環境にピタリと合わせて調整することが可能です。

省スペースソリューション: SICKのnanoScan3は構造がコンパクトであるため、機械設計に簡単かつ省スペースで統合することができます。

小さな移動型プラットフォーム向けに開発されたnanoScan3は、SICKの最もコンパクトなセーフティレーザスキャナです。

セーフティレーザスキャナの信頼性の高い精度に貢献するsafeHDDM®技術

汚れ、粉塵と外乱光は過酷な産業環境では日常茶飯事です。だからこそ、そのような環境条件に耐えられるnanoScan3は貴重な存在です。その実現に貢献している主な要素の一つが、特許取得済みのスキャン技術safeHDDM®です。この技術は多数のレーザパルスに基づいて、275°という卓越したスキャン角度で周囲環境を正確に検出します。

詳細はこちら

safeHDDM®の仕組み

スキャン技術safeHDDM®が、SICKのセーフティレーザスキャナの極めて高い信頼性と耐性に貢献する仕組みをご覧ください。
nanoScan3は安定した動作が特長であり、汚れ、粉塵や外乱光に対して高い耐性を有しています。

safeHDDM®の合言葉: 高精度で稼働、日常使用での高い耐性、柔軟に適用可能

Safety Designer: 簡単に自分の好きなように使用できるソフトウェア

nanoScan3は、世界中で定評のあるソフトウェアSafety Designerで柔軟に設定して、簡単に操作することができます。

貴重な作業時間の節約と予定外のダウンタイムの削減が実現します。ソフトウェアSafety Designerは多種多様に適用可能であり、プロセス指向のユーザガイドが備わっているため、nanoScan3の設定とコミッショニングが素早く完了します。安全機能のインプリメンテーションと適用が極めて簡単に行えます。それに加えて、マルチカラーディスプレイには、セーフティレーザスキャナの動作状態が分かりやすく表示されます。動作中であっても、診断と追加情報をボタンを押すだけで簡単にプレーンテキストとして呼び出すことが可能です。

極めて高い柔軟性を可能にする、最大128の自由に設定可能なフィールド

アプリケーション固有の監視シナリオが128個セットアップ可能であるため、移動型プラットフォームのスムーズな動作と柔軟な走行経路が実現します。
個別にフィールド設定できるため、車両動作をその時点での危険度に合わせて調整することが可能です。
nanoScan3の極めて高精度の測定データは、車両の位置特定に最適です。

簡単に行える設定、コミッショニングと操作

標準型インタフェースを介したスマートな統合

既存のシステムへの安全性に適合した統合が、大きな手間をかけることなく実現します。nanoScan3では、標準型インタフェースによる配線費用の削減、設定メモリ統合型システムプラグによる素早い機器交換、入出力を介した確実な機械統合が可能です。

nanoScan3では、入出力を介した確実な通信を簡単に確立することができます。設定と診断は直接機器で、またはネットワークで快適に行われます。つまり、状態診断では集中型と分散型から選択可能であるため、メンテナンスの手間が低減します。そして配線と機器交換では、標準型プラグコネクタと設定メモリの効果で時間と費用が節約され、煩わしさから解放されます。

迅速な取付、簡単な統合、素早い交換

重要な診断メッセージは、ディスプレイと見やすいLEDで表示させることができます。
取り外し可能な設定メモリ統合型システムプラグを活用して、配線や設定を新たに行うことなく機器を素早く交換することができます。

簡単に行える機械統合と機器交換: 標準型インタフェースと設定メモリ統合型システムプラグの効果で、時間と費用が節約されます。

アプリケーション

技術概要

 
  • 技術仕様概要

    技術仕様概要

    応用分野Indoor
    防護フィールド検出距離3 m
    警告フィールド検出距離10 m
    スキャン角度275°
    フィールド数8 / 128
    監視ケース件数2 / 128
    応答時間≥ 70 ms
    OSSDペア

    1

    ≤ 2 1)

    制御装置への統合ローカル入力/出力 (I/O)
    安全レベルタイプ 3, PL d, SIL2
    • 1) 汎用I/Oと汎用入力の設定に応じた可用性.
すべての技術データについては、各製品をご覧ください。

ダウンロード