利点
革新的なスキャン技術による高い信頼性
microScan3は、新たな応用分野を開拓し、セーフティレーザスキャナの新しい基準を打ち立てます。革新的なsafeHDDM®技術により、外乱光、汚れ、ダストを確実にフィルタリングすることができます。これにより、機械の生産性が高いレベルに保たれます。
safeHDDM®スキャンテクノロジー: コンパクトな構造、大きな検出距離、高精度の測定データの組み合わせを可能にします
詳細はこちら
高い稼働率: 汚れ、ダスト、外乱光、他のレーザスキャナに対する耐性
セーフティレーザスキャナの高い稼働率: 機械のダウンタイムを回避する
多くの可能性をもつインテリジェントな機能
microScan3のインテリジェントな機能により、安全性と生産性を両立させることができます。お客様の機械環境の要件に合わせてmicroScan3を個別に適合させることで、スムーズな運用が可能になります。
高い安全性とと効率的な動作: 128の自由に設定可能なフィールド、8つの同時防護フィールドおよび輪郭検出フィールドで機械環境を監視
コスト効率の高いソリューション: たった1台の機器で、移動型アプリケーションの防護およびナビゲーションサポートに必要となる正確な測定データが提供されます。
個別のコンフィギュレーション: 高い柔軟性を実現
スマートな統合を簡単に実現
microScan3のアプリケーションへの統合は、非常に簡単です: 素早い取り付け、簡単な配線、また産業用ネットワークにも安全に統合できます。
機械への簡単な統合と迅速な機器変更: 豊富なアクセサリ、取り外し可能なシステムプラグ、統合された構成メモリ、標準化された接続技術
高い生産性: 分散型の診断と、EtherNet/IP™ CIP Safety™、PROFINET PROFIsafe、EtherCAT® FSoE、I/Oなどを介した、お客様の産業ネットワークへの安全な統合。または、インテリジェントなSICKシステムEFI-proを使用
簡単な取付けとコミッショニングで時間とコストを節約
インテリジェントなセンサの直観的な操作
Safety Designerソフトウェアを使用することで、microScan3をすばやく簡単に設定し、また詳細な診断情報を取得することができます。また重要な診断データを、機器のディスプレイに直接表示させることもできます。
機械のダウンタイムを回避: 測定データは保存および分析でき、プロセスと設定の最適化に役立たせることができます
簡単な設定と診断: Safety Designerに備わったステップバイステップの便利な設定ヘルプ、また迅速なエラー分析が例えばEventCamを使って実装可能です。
考え抜かれた技術: 高い操作性を実現