利点

革新的なスキャン技術による高い信頼性
過酷な産業環境におけるダウンタイムを削減します。信頼性の高いスキャン技術safeHDDM®により、SICKのセーフティレーザスキャナmicroScan3とnanoScan3は特に堅牢です。この技術は、屋外エリアでの使用向けに特別に開発されました。outdoor safeHDDM®を備えたoutdoorScan3は、とりわけ雪、雨、霧での使用に適しています。それにより応用分野が広がり、生産性の向上が可能になります。

セーフティレーザスキャナは、そのsafeHDDM®スキャン技術により、汚れ、ダスト、外乱光などの環境の影響を受けにくくなっているため、機械やプラントの稼働率を向上させます。

特許取得済みのsafeHDDM®方式により、長い検出距離、高精度の測定データ、コンパクトな設計の組み合わせが実現しました。例えばnanoScan3は、その3 mの防護フィールド検出距離と約80 mmの高さにより、の下に簡単におさまります。

屋内や屋外、お客様の用途に合わせて調整

特に垂直方向のアクセス防護の場合に、9 mの検出距離を確保できます。microScan3は、材料移送ステーション、ロボット、AGVシステムを防護し、人と機械の間の安全な協働を監視するために開発されました。

AGVとnanoScan3による生産とロジスティクスの自動化: このセンサは信頼性の高いナビゲーションデータを提供するとともに、高さがわずか80 mmのため省スペースで簡単に設置することができます。安全性レベルが低めのアプリケーションをお持ちですか?そうであれば、パフォーマンスレベルbのTiM-Sを検討してみることもお勧めします。

IEC 62998に準拠した認証を取得済みのoutdoorScan3により、屋外における安全なマン・マシン協働作業が可能になります。厳しい天候条件であっても高い信頼性で安全に動作します。

対等な立場での共同作業
システム機能による付加価値

Safe EFI-pro Systemでは、セーフティレーザスキャナがすべての関連データを安全制御装置と自動で交換します。それにより速度監視「Safe Motion」が可能になります。また追加でSafety Designerソフトウェアを使用すれば、すべてのコンポーネントを簡単に設定することができます。

Safe Robotics Area Protectionは、人間とロボットの連携の可能性を広げます。セーフティレーザスキャナと安全制御装置の組み合わせは、詳細なドキュメントと制御ロジックにより、あらゆる一般的なロボット制御装置に簡単に統合することができます。

安全性と生産性を高める洗練された機能
セーフティレーザスキャナには高い経済性が求められており、効率的で一貫したプロセスに対する要求も高くなっています。SICKは、インテリジェントな機能により、安全性と生産性を提供します。 どの機能であっても、Safety Designerソフトウェアで簡単に設定することが可能です。



いつでも簡単に操作

取付けや交換が簡単にでき、標準化された接続技術を使用しているため配線が簡単です。セーフティレーザスキャナのこの便利さをぜひご体験ください。nanoScan3はI/Oを介して、microScan3はその他にEtherNet/IP™、CIP Safety™、PROFIsafe、EtherCATを介して、産業用ネットワークに直接統合できます。

複雑な技術を簡単に操作: セーフティレーザスキャナは、ライセンス不要のSafety Designerソフトウェアを使用して、簡単に設定できます。ステータス概要をすばやく確認するために、診断データをボタンまたは機器のディスプレイを使って呼び出すことも可能です。