利点
セーフティアプリケーションに適したソフトウェア
Safety Designer設定ソフトウェアを使用すれば、多数のセーフティ製品を相互にリンクして、規格に適合した形で設定することができます。例えば、単一のセンサのプロジェクト計画を行うことも、そのセンサをプラント内の別のセンサと接続することも可能です。このソフトウェアでは、セーフティコントローラと認証取得済み機能ブロックから構成されるトータルプロジェクトを作成することができます。
豊富な機器カタログ Safety Designerソフトウェアのメインウィンドウには、SICKの設定可能なセーフティ製品がほぼすべて表示されています。これらの製品をプロジェクトにドラッグして、個々の製品を機器ウィンドウの統一型ユーザインタフェースで設定することができます。
セーフティコンポーネントのネットワーク接続が簡単に実現 ダイアログボックス「ネットワーク接続」では、セーフティコンポーネントを相互に接続することができます。そのため、認証取得済み機能ブロックを含む大規模なプロジェクトをわずか1つのソフトウェアで設定することが可能です。
直感的に操作可能な設定ソフトウェアわずか1つでセーフティソリューションのプロジェクト計画が完了
専門知識を応用
簡単で分かりやすいSafety Designerは、SICKのセーフティ製品向けの包括的な設定ソフトウェアであり、見やすいユーザインタフェースが備わっています。そしてこのソフトウェアでは、簡単なユーザガイドが特に大きな魅力になっています。このソフトウェアを使用すれば、設定パラメータとセンサデータの管理が簡単になります。
ドラッグアンドドロップで直感的に操作 Safety Designerソフトウェアを使用すれば、SICKの設定可能なセーフティ製品を機器カタログからハードウェア設定にドラッグすることができます。そして、グラフィカルロジックエディタで必要な機能ブロックとロジックリンクを直感的に配置することができます。
法規範に準拠した検証 設定の完了後、Safety Designerを使用してソリューションのシミュレーションを行うことができます。これを活用すれば、例えばロジックでの調整が簡単になります。安全機能の検証は、規格に適合した巧みな方法で行われます。
詳細に監視 Safety Designerでは、部品表と配線図を含む完全なプロジェクトレポートに加えて、データレコーダも利用可能です。これがあれば、アプリケーション内のセーフティ製品の全データをリアルタイムで監視して記録することができます。
体感できるメリット: 迅速な設定、規格に適合した検証、効果的な診断
設定をひと目で監視
機械の安全機能の設定と組み合わせに適した簡単なソリューションをお探しの方は、ぜひご注目ください。Safety Designer設定ソフトウェアを使用すれば、あらゆる種類のセーフティアプリケーションのプロジェクト計画、設定と診断を行うことができます。ロジックエディタでは、機器ネットワークでの拡張機能が利用可能です。
アプリケーションの確実な制御 セーフティコントローラは機械の安全を監視します。Safety Designerソフトウェアに用意されている、機械コンセプトのプロジェクト計画向けの多数のセーフティセンサは、後で確実な機械監視に役立つことになります。これらのセンサは、このソフトウェアを使用して単独または共同で設定することができます。
推奨製品 Flexi Compact
安全な動作にフォーカス Safety Designerは、難度の高いアプリケーションも簡単に解決します。事前定義・設定された機能ブロックが用意されているため、駆動装置の安全機能であっても実現可能です。Safety Designerでは、セーフティエンコーダも設定することができます。
Safe Motion Monitoring and Controlの詳細
すべてのデータを監視 Safety Designerでは、システムに存在するデータがすべて可視化されます。わずか1つのツールで、Safe EFI-pro経由で接続されている複数のセーフティレーザスキャナやセーフティコントローラの複雑なシステム動作などを点検することができます。
推奨製品 Safe EFI-pro System
セーフティソリューションの付加価値を活用して生産性を向上