リアルタイムでの完全なデータ制御

連続的な診断

SICK安全制御装置は、インダストリ4.0プロセスにおけるゲートウェイを使用したデータ伝送に適しています。データをリアルタイムで収集および監視し、安全に伝送します。

製品の選択

プロジェクト全体を1つのソフトウェアで

Safety Designerを使った直観的な設定

設定ソフトウェアSafety Designerを使用すれば、機械のすべての安全機能を実装することができます。個々のセンサを設定することも、すべての安全・制御コンポーネントを接続することも可能です。

製品の選択

賢く組み合せ

機能範囲は拡張可能

安全なSICK制御ソリューションの機能範囲は拡張可能です。これにより、セーフティセンサカスケードだけでなく、Flexi Lineを使用した個別のFlexi Softステーションの接続、アナログ信号の監視、およびSafe Motion Monitoring and Control機能の使用も可能になります。

詳細
リアルタイムでの完全なデータ制御
プロジェクト全体を1つのソフトウェアで
賢く組み合せ

ソリューションを選択してください

適した製品または製品群をここで検索できます

フィルタ:

5 ヒット数:

ヒット件数 1 - 5 / 5

Safety under control – コンパクト、簡単、効率的
  • モジュ―ル式ハードウェアプラットフォームを備えたソフトウェアでプログラミング可能な安全制御装置
  • 高性能のSafety over EtherCAT®バックプレーンバス
  • スリムな形状の使いやすい筐体
  • 設定ソフトウェアSafety Designerを含む
  • 一般的なフィールドバスシステムでのデータ通信
  • Flexi Loopによる安全なセンサカスケード
今すぐ比較する
選択
ソフトウェアプログラミングが可能な安全制御装置
  • モジュラーハードウェアプラットフォームを備えた安全制御装置
  • システムプラグの構成の保存
  • Flexi Lineによる安全な制御ネットワーク
  • Flexi Loopによる安全なセンサカスケード
  • 安全な駆動監視
  • 安全なアナログ値監視
  • ライセンスフリーの設定ソフトウェアFlexi Soft Designer
今すぐ比較する
選択
効率的で使いやすいセーフティコントローラ
  • ロータリースイッチを使用した簡単な機能設定
  • モジュール式で拡張可能
  • どのような種類のセンサとも直接配線可能
  • 論理接続: AND、OR、ミューティング、バイパス、リセット、外部機器監視
  • すべての一般的なフィールドバスへの統合
  • Flexi Loopセーフティセンサカスケードの統合
  • 難度の高いミューティングアプリケーションのあらゆる要件を満たす特殊ミューティングモジュール
今すぐ比較する
選択
直感的に操作可能なSICKの安全製品向け設定ソフトウェア
  • 多数のSICK安全製品向けのプロセス指向で直感的な段階的設定
  • 各機器ごと、またはプロジェクト全体に対する検証およびレポート
  • データレコーダを含む包括的な診断
  • 世界的に確立された安全規格に準拠
今すぐ比較する
選択
SICKのセーフティコントローラ向けの包括的な設定ソフトウェア
  • ドラッグ&ドロップで簡単にロジックをリンク可能
  • Flexi Softステーションごとに最大255個の認証済み機能ブロックを使用可能
  • プロジェクトのオフラインシミュレーション
  • プロジェクト部分の検証
  • たった1つのファイル内で包括的なプロジェクトレポートを実現
  • 詳細な配線ガイド
  • オプションの自動ダウンロードおよびセーフティシステムのライセンス取得
今すぐ比較する
選択

ヒット件数 1 - 5 / 5

ダウンロード