ソリューションを選択してください

適した製品または製品群をここで検索できます

フィルタ:

2 ヒット数:

ヒット件数 1 - 2 / 2

最小限のスペースで完璧に防護
  • タイプ3 (IEC 61496)、SIL2 (IEC 61508)、PL d (EN ISO 13849)
  • 防護フィールドサイズ 0.4 m x 0.4 m~1.5 m x 1.5 m
  • 分解能 20 mm、24 mm、30 mm
  • ひとつのデバイスのみ:投光器と受光器の一体型
  • 直感的なワンボタン操作
  • 自動光軸調整
  • 2つのシステムを同期可能
  • 再起動/リセット、EDM統合
今すぐ比較する
選択
最小限のスペースで完璧に防護
  • タイプ2 (IEC 61496)、SIL1 (IEC 61508)、PL c (EN ISO 13849)
  • 防護フィールドサイズ 0.4 m x 0.4 m~1.5 m x 1.5 m
  • 分解能 20 mm、24 mm、30 mm
  • ひとつのデバイスのみ:投光器と受光器の一体型
  • 直感的なワンボタン操作
  • 自動光軸調整
  • 2つのシステムを同期可能
  • 再起動/リセット、EDM統合
今すぐ比較する
選択

ヒット件数 1 - 2 / 2

ダウンロード